(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
63,092円 49,028円
税込単価
69,401円 53,931円

【特長】・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

型番

MI-BOU-230-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MI-BOU-230-30

1個

63,092円

49,028

( 53,931円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
・消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品。
【用途】
・防炎性能が求められる工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りとして。
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):300
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2.0
・フラットタイプ
・別途専用金具あります(ハンガー・フレーム)。
・トラスココード:102-9769
・質量:25kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30mの型番MI-BOU-230-30のページです。
型番MI-BOU-230-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×30m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×30m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電3×300×30m

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×12m

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×12m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×12m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×12m

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×300×12m

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×300×12m

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

                スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                  スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

                  スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

                    スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明3t×300×12M巻

                    スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明3t×300×12M巻

                      メーカー アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス スワロン スワロン スワロン
                      通常価格 63,092円 25,007円 97,231円 25,247円 11,814円 16,722円 72,255円 15,893円 11,387円 27,429円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました