(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB800
マグミキサー カアツタンク

マグミキサー MB800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
98,620円
税込単価
108,482円

【特長】ホットプレート付きマグミキサ(ホットスターラー)<MH301、MH80...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    加圧タンク
  • セット内容/付属品:
    かくはん子1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビーカー別売り。<MB800除き>

型番

MB800 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MB800 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
電源(V)
かくはん容量(mL)
かくはん子(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB800

70~1200
単相100 11A
100~10000
40
250×270×150
868-7831
4200

1個

98,620( 108,482円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ホットプレート付きマグミキサ(ホットスターラー)<MH301、MH800>
・天板は耐薬品性のセラミックコーティング
・熱伝導率の優れたアルミ材に耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板を採用しています
・強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます
・天板の温度調節はボリューム式で行えます

マグミキサ(マグネチックスターラー)<MB800>
・オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です
・オイルバス底面温度が規定値に至達すると、オイルバス用コンセントの電源供給を遮断し、停止させます

マグミキサ(マグネチックスターラー)<MG120>
・12連式同時撹拌が可能
・最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌ができます
・作業性の良い薄型・コンパクトタイプです
・天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです

【用途】
・ビーカー内の液体の撹拌

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビーカー別売り。<MB800除き>

Loading...

MB800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグミキサーの型番MB800のページです。
型番MB800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグミキサー

マグミキサー

    ヤマト ホットプレート付マグミキサー

    ヤマト ホットプレート付マグミキサー

      塗料圧送タンク かくはん機なし

      塗料圧送タンク かくはん機なし

        東京理化 撹拌ポンプ STR-1

        東京理化 撹拌ポンプ STR-1

          ジャケット型加圧容器 圧送ユニット【PCN-J-UT】

          ジャケット型加圧容器 圧送ユニット【PCN-J-UT】

            ステンレスベッセル SVFシリーズ

            ステンレスベッセル SVFシリーズ

              土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

              土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

                  ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

                    塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                    塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                      メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 明治機械製作所 東京理化器械 MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM ミスミ ミスミ アネスト岩田 明治機械製作所
                      通常価格 65,600円 226,204円 37,600円 43,363円 512,581円 75,458円 - - 214,386円 131,493円
                      通常出荷日 7日目   7日目   6日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   6日目  
                      種類 加圧タンク - 加圧タンク - 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク
                      セット内容/付属品 かくはん子1個 - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MG120
                      MH301
                      MH800
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      回転数
                      (rpm)
                      電源
                      (V)
                      かくはん容量
                      (mL)
                      かくはん子
                      (mm)
                      本体寸法(幅×奥行×高さ)
                      (mm)
                      トラスココード 質量
                      (g)

                      120,083円

                      ( 132,091円 )
                      1個 -

                      7日目

                      100~1500単相100 0.15A50~100×12(最大)40303×234×55868-78334000

                      65,600円

                      ( 72,160円 )
                      1個 -

                      7日目

                      400~1500単相100 3A100~300030184×202×114868-78352600

                      162,257円

                      ( 178,483円 )
                      1個 -

                      7日目

                      100~1400単相100 11A200~1000040309×315×151868-78366700

                      加圧タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました