(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト ホットプレート付マグミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマト ホットプレート付マグミキサー

通常単価(税別)
226,204円
税込単価
248,824円

【特長】・ホットプレート付マグミキサです。【商品仕様】・電源(V):単相100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    300~1500
  • 容量(L):
    0.1~2
  • 直径(mm):
    126
  • 電源(V):
    単相100
  • トラスココード:
    868-7834
  • 質量(g):
    14000
  • 電流(A):
    15

(i)ご注意

  • ビーカー別売り

型番

MG600H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG600H

1個

226,204( 248,824円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホットプレート付マグミキサです。
【商品仕様】
・電源(V):単相100 15A
・撹拌台寸法:φ126mm×6個
・撹拌容量:100~2000ml×6個
・回転数:約300~1500rpm
・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):278×290×100
・トラスココード:868-7834
・質量:14kg

(i)ご注意

  • ビーカー別売り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト ホットプレート付マグミキサーの型番MG600Hのページです。
型番MG600Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト ホットプレート付マグミキサー

ヤマト ホットプレート付マグミキサー

    マグミキサー

    マグミキサー

      土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

      土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

        ジャケット型加圧容器 圧送ユニット【PCN-J-UT】

        ジャケット型加圧容器 圧送ユニット【PCN-J-UT】

          塗料圧送タンク かくはん機なし

          塗料圧送タンク かくはん機なし

            ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 攪拌なし COT

            ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 攪拌なし COT

              ステンレスベッセル SVFシリーズ

              ステンレスベッセル SVFシリーズ

                土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  液圧送タンク

                  液圧送タンク

                    塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                    塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                      加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                      加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                        ステンレスベッセル SVシリーズ

                        ステンレスベッセル SVシリーズ

                          メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) 明治機械製作所 アネスト岩田 LIQUID SYSTEM ミスミ 明治機械製作所 明治機械製作所 ミスミ LIQUID SYSTEM
                          通常価格 226,204円 65,600円 - 512,581円 37,600円 67,769円 75,458円 - 124,795円 131,493円 - 122,055円
                          通常出荷日 7日目   7日目   5日目~   19日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   75日目   6日目   5日目~   5日目~  
                          商品タイプ ミキサー - - - - - - - - - - -
                          回転数(rpm) 300~1500 - - - - - - - - - - -
                          容量(L) 0.1~2 - - - - - - - - - - -
                          直径(mm) 126 - - - - - - - - - - -
                          電源(V) 単相100 - - - - - - - - - - -

                          ヤマト ホットプレート付マグミキサーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました