(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KYC はり枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KYC はり枠

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,511円
税込単価
41,262円

【特長】・モノシステム用オプション部材です。・改修工事などの出入り口の確保のた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    3600
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    27000
  • トラスココード:
    851-5641
  • 材質1:
    スチール/溶融亜鉛メッキ
  • 商品タイプ詳細:
    はり枠

型番

MG-36D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-36D

1個

37,511( 41,262円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モノシステム用オプション部材です。
・改修工事などの出入り口の確保のため使用します。
・安全 クサビで強固に連結し、ゆるみ、ガタツキのおきない安全設計です。
・広用途 一般低層住宅はもちろんのこと、中高層住宅などにも広い用途の足場として優れています。
・耐久 基本部材の表面処理は、溶融亜鉛メッキですので、防錆能力に優れています。
・能率 組立、解体時間が従来の施工にくらべて、大幅に短縮できます。
・経済 組立作業も早く、コンパクトで耐久性にも優れており、経済的です。
・くさび緊結式足場です。
・安全で能率的な作業を提案する用途の広い足場です。
【用途】
・住宅工事に。
・塗装工事に。
・ビル工事に。
・モノシステム足場の補強に。
【商品仕様】
・内容:はり枠:3600mm
・内容:はり枠:3600mm
・(社)仮設工業会認定品
・トラスココード:851-5641
・質量:27kg
【材質/仕上】
・スチール
・溶融亜鉛メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KYC はり枠の型番MG-36Dのページです。
型番MG-36Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KYC はり枠

KYC はり枠

    KYC ハシゴ2700m/m

    KYC ハシゴ2700m/m

      メーカー 光洋機械産業 光洋機械産業
      通常価格 37,511円 21,803円
      通常出荷日 11日目   11日目  
      商品タイプ その他 -
      全長(mm) 3600 -
      その他 オプション -
      質量(g) 27000 -
      トラスココード 851-5641 -

      足場板カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました