(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,902円
税込単価
4,292円

【特長】・MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。・始動抵抗が少なく、...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    一体型
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    75
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    32
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    10
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    36
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    360
  • ホイール材質:
    樹脂

型番

MCVB75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)車輪幅R(mm)質量(kg)材質
MCVB75キャスタ3607510352836320.21車輪:MCナイロン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCVB75

1個

3,902( 4,292円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
・始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):360
・車輪径D(mm):75
・軸径d(mm):10
・許容荷重(N):3528
・許容荷重(N):3528
・ボス幅W(mm):36
・車輪幅R(mm):32
・車輪
・質量:0.21kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン

Loading...

MCVB75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75の型番MCVB75のページです。
型番MCVB75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75

MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75

    MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA75

    MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA75

      MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB130

      MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB130

        MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100

        MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB100

          MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB250

          MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB250

            MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200

            MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB200

              MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB180

              MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB180

                MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150

                MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA150

                  MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100

                  MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS100

                    MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130

                    MCナイロン車輪(ベアリング無) MCVA130

                      MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS200

                      MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) MCVS200

                        MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150

                        MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150

                          重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                          重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 3,902円 2,543円 9,791円 5,507円 42,900円 21,233円 20,593円 10,648円 9,128円 7,790円 25,405円 15,070円 3,306円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   4日目   7日目   3日目   4日目   3日目   5日目   3日目   5日目  
                            車輪タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 - 外輪+ホイール
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ゴム
                            車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 75 75 130 100 250 200 180 150 100 130 200 - 100
                            車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 32 32 42 34 54 45 45 45 34 42 45 - 50
                            軸径 d / 穴径 D(φ) 10 10 20 12 25 20 20 20 12 20 20 - 12

                            MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました