(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,639円
税込単価
19,403円

【特長】・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。・各種重量物運搬に適し...

詳細情報を確認する

型番

MCVA-KA150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

>

型番種類取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付座(mm)車輪取付総高(mm)質量(kg)材質
MCVA-KA150キャスタ113503430100x56137x931981.75車輪:MCナイロン、金具:ステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCVA-KA150

1個

17,639( 19,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):350
・許容荷重(N):3430
・取付ピッチ(mm):100x56
・取付座(mm):137x93
・取付ピッチ(mm):100x56
・許容荷重(N):3430
・取付座(mm):137x93
・車輪取付総高(mm):198
・固定式
・プレート式
・質量:1.75kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:ステンレス

MCVA-KA150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150の型番MCVA-KA150のページです。
型番MCVA-KA150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA150

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA150

      MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 MCVA-KAB150

      MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 MCVA-KAB150

        MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K130

        MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K130

          MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 MCVA-JA100

          MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 MCVA-JA100

            MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150

            MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150

              MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

              MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

                MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 MCVB-JB150

                MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 MCVB-JB150

                  MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 MCVS-JAB130

                  MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 MCVS-JAB130

                    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J150

                    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J150

                      メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                      通常価格 17,639円 22,664円 23,140円 10,850円 11,223円 15,070円 12,786円 17,667円 25,400円 14,951円
                      通常出荷日 1日目   5日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目  
                      種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                      MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました