(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M1035
レマン・ドライフィルター ユクウアツブヒン

レマン・ドライフィルター M1035

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,399円
税込単価
24,639円

【特長】・2台分のフィルター機能を搭載しています・水滴・油滴がゼロです・5μm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M1035 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M1035 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
環境対応
種類
接続方式
最大流量(l/min)
使用圧力(MPa)
接続種類
接続口径
ろ過度
仕様
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
使用流体
流体温度(℃)
JANコード
トラスココード
交換エレメント
ろ過精度(μm)
奥行(mm)
高さ(mm)
使用圧力(MPa)
幅(mm)
流体温度(℃)
質量(g)
材質1
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1035

RoHS非対応
フィルター
管接続形
300
0.3~1.75
[Rc(R)] Rc
1/4
5μm
ウィープバルブタイプ
32
230
90
空気・窒素
5~60
4580114130399
821-8012
第1エレメント・ステンレス製、第2エレメント・特殊綿製
-
32
230
0.3~1.71
-
-
400.0
本体:アルミ
0.5

1個

22,399( 24,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2台分のフィルター機能を搭載しています
・水滴・油滴がゼロです
・5μm以上の固形粒子完全除去します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

M1035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レマン・ドライフィルターの型番M1035のページです。
型番M1035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レマン・ドライフィルター

レマン・ドライフィルター

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズ

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズ

      3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズ

      3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズ

        前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

        前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

          “エクセル・インラインフィルタ”

          “エクセル・インラインフィルタ”

            3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ

            3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ

              メーカー 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス
              通常価格 22,399円 1,005,151円 877,918円 21,232円 15,082円 639,966円
              通常出荷日 1日目~   14日目   14日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目  

              レマン・ドライフィルターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              M-105-4A-5
              M-110A-5
              M-120A-5
              M1105
              M1205
              M140A5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              環境対応 種類 接続方式 最大流量
              (l/min)
              使用圧力
              (MPa)
              接続種類 接続口径 ろ過度 仕様 奥行
              (mm)
              高さ
              (mm)

              (mm)
              使用流体 流体温度
              (℃)
              JANコード トラスココード 交換エレメント ろ過精度(μm) 奥行(mm) 高さ(mm) 使用圧力(MPa) 幅(mm) 流体温度(℃) 質量(g) 材質1 質量
              (kg)

              60,800円

              ( 66,880円 )
              1個 -

              4日目

              RoHS非対応フィルター管接続形7500.3~0.97[Rc(R)] Rc1/25μm自動ドレン排出タイプ61232104空気・窒素5~604580114132706253-2996第1エレメント・ステンレス製、第2エレメント・特殊綿製--------1.1

              103,165円

              ( 113,482円 )
              1個 あり

              4日目

              RoHS非対応フィルター管接続形15000.3~0.97[Rc(R)] Rc3/43μmウィープバルブタイプ84311150空気・窒素5~604580114133970327-4896第1エレメント・ステンレス製、第2エレメント・特殊綿製-84----2900.0本体:アルミ2.5

              207,939円

              ( 228,733円 )
              1個 あり

              1日目

              RoHS非対応フィルター管接続形30000.3~0.97[Rc(R)] Rc13μmウィープバルブタイプ107390202空気・窒素5~604580114133987327-4900第1エレメント・ステンレス製、第2エレメント・特殊綿製-107----6200.0-5.8

              88,901円

              ( 97,791円 )
              1個 -

              7日目

              RoHS非対応フィルター管接続形15000.3~1.75[Rc(R)] Rc3/45μm手動タイプ ウィープバルブタイプ87318154空気・窒素5~604580114130429838-7396第1エレメント・ステンレス製、第2エレメント・特殊綿製5823410.3~1.711505~602600.0本体:アルミ2.6

              175,742円

              ( 193,316円 )
              1個 -

              7日目

              RoHS非対応フィルター管接続形30000.3~1.75[Rc(R)] Rc15μm手動タイプ ウィープバルブタイプ113383203空気・窒素5~604580114130436838-7400第1エレメント・ステンレス製、第2エレメント・特殊綿製51074050.3~1.712025~605800.0本体:アルミ5.8

              352,920円

              ( 388,212円 )
              1個 -

              1日目

              RoHS非対応フィルター管接続形60000.3~0.97[Rc(R)] Rc1 1/45μmオートドレンタイプ137513285空気・窒素5~604580114133994838-7406第1エレメント・ステンレス製、第2エレメント・特殊綿製5137557-2855~6013600.0-12.9

              空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました