(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M1802F5
レマン・ドライフィルター用第2エレメント ユクウアツブヒン

レマン・ドライフィルター用第2エレメント M1802F5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,758円
税込単価
74,534円

【特長】・レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ・第2フィルターは第1フィ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M1802F5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M1802F5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ろ過度外寸
M1802F5交換エレメント5μm160Φ×305mm
M1032F5交換エレメント5μm25.4Φ×82.6mm
M1402F5交換エレメント5μm110.9Φ×229mm

型番リスト

型番
外寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1802F5

160Φ×305
4580114132034
838-7414
3300

1個

67,758( 74,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ
・第2フィルターは第1フィルターで除去されなかった水滴を気化します
・5μm以下の不純物・油滴を除去します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

M1802F5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レマン・ドライフィルター用第2エレメントの型番M1802F5のページです。
型番M1802F5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レマン・ドライフィルター用第2エレメント

レマン・ドライフィルター用第2エレメント

    レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1031Fシリーズ

    レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1031Fシリーズ

      レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1401Fシリーズ

      レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1401Fシリーズ

        前田シェル インラインメンブレンフィルター 2個入り

        前田シェル インラインメンブレンフィルター 2個入り

          インラインメンブレンフィルター L70T4シリーズ

          インラインメンブレンフィルター L70T4シリーズ

            インラインメンブレンフィルター L70T8シリーズ

            インラインメンブレンフィルター L70T8シリーズ

              レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズ

              レマン・ドライフィルター用第1エレメント M1801Fシリーズ

                FGHシリーズ用メンブランエレメント EDシリーズ

                FGHシリーズ用メンブランエレメント EDシリーズ

                  3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T140E1000シリーズ

                  3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T140E1000シリーズ

                    3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ

                    3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ

                      エアフィルター(TAF)

                      エアフィルター(TAF)

                        標準エレメント ペーパ・マイクロメッシュ

                        標準エレメント ペーパ・マイクロメッシュ

                          マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMDシリーズ

                          マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AMDシリーズ

                            メーカー 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス SMC 前田シェルサービス 前田シェルサービス トラスコ中山 SMC SMC
                            通常価格 6,558円 6,782円 93,586円 11,555円 11,439円 11,555円 128,951円 10,608円 236,572円 71,619円 3,343円 2,089円 4,589円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   14日目   1日目   7日目   7日目   14日目   3日目~   4日目   14日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種類 交換エレメント - 交換エレメント - - - 交換エレメント 関連部品(交換用エレメント) - - 標準 関連部品(交換用エレメント) 標準
                            ろ過度 5μm - - - - - - - - - 5μm - 0.01μm
                            材質 ケース:アルミ、内部:特殊綿 - ケース:アルミ・内部:ステンレス - - - ケース:アルミ・内部:ステンレス - - - - - -

                            レマン・ドライフィルター用第2エレメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M1032F5
                            M1402F5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            6,558円

                            ( 7,214円 )
                            1個 -

                            2日目

                            25.4Φ×82.64580114131938838-737730

                            52,375円

                            ( 57,613円 )
                            1個 -

                            1日目

                            110.9Φ×2294580114132010838-74031400

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました