(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)

水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,297円
税込単価
5,827円

【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。【用途】・駐車場・公園・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用ください。

型番

M-017 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番全長(m)使用荷重(kN)線径d(mm)内長P(mm)内幅W(mm)JANコードトラスココード質量材質仕上げ
M-01731.674.0266.54982970670178849-0391798gステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-017

1個

5,297( 5,827円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
【商品仕様】
・全長(m):3
・使用荷重(kN):1.67
・線径d(mm):4.0
・内長P(mm):26
・内幅W(mm):6.5
・ISO9001認証取得工場製
・JANコード:4982970670178
・トラスココード:849-0391
・質量:798g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用ください。

M-017で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)の型番M-017のページです。
型番M-017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)

水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)

    水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)

    水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)

      ステンレス カットチェーン

      ステンレス カットチェーン

        水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径2mm (1本入)

        水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径2mm (1本入)

          水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)

          水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)

            水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)

            水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径5mm (1本入)

              ステンレスカットチェーン

              ステンレスカットチェーン

                ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

                ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

                  ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

                  ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

                    ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                    ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                      メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                      通常価格 5,297円 4,710円 3,441円 2,542円 5,302円 8,907円 745円 12,996円 15,234円 31,290円
                      通常出荷日 3日目   4日目   2日目~   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                      水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました