(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,768円
税込単価
8,545円

【特長】・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周り...

詳細情報を確認する

型番

LV50S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径H(mm)L(mm)使用温度範囲最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
LV50S50154150~50℃0.98MPa4901860803311850-64351000g硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV50S

1個

7,768( 8,545円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周りの配管に適しています。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:50
・H(mm):154
・L(mm):150
・使用温度範囲:~50℃
・最高使用圧力:0.98MPa
・JANコード:4901860803311
・トラスココード:850-6435
・質量:1000g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

LV50Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50の型番LV50Sのページです。
型番LV50Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

    エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

    エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

      エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32

      エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32

        エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

        エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40

          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40

            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

              エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

              エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

                エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150A

                エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150A

                  エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 20A

                  エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 20A

                    エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

                    エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

                      エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

                      エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

                        エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 25A

                        エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 25A

                          エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

                          エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 7,768円 10,569円 4,697円 7,563円 5,945円 4,356円 3,072円 289,777円 14,273円 37,790円 9,991円 16,567円 782円
                            通常出荷日 7日目   3日目   7日目   3日目   7日目   3日目   1日目~   14日目   3日目   3日目   9日目   3日目   1日目  

                            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました