(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,563円
税込単価
8,319円

【特長】・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周り...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    PVC
  • 使用流体:
    水 / 薬品
  • 供給側 接続種類:
    樹脂管接続
  • 供給側 配管パイプ径(φ):
    32
  • 制御側 接続種類:
    樹脂管接続
  • 制御側 配管パイプ径(φ):
    32
  • ハンドル形状:
    T形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 長さ L(mm):
    130
  • 高さ H(mm):
    133
  • 操作方式:
    手動式
  • シートリング材質:
    EPDM
  • JANコード:
    4901860803113
  • トラスココード:
    850-6432
  • 質量(g):
    600

型番

LV40N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径パッキンHL最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
LV40N40mmEPDM133mm130mm50℃4901860803113850-6432600g本体材質:PVC、シール材質:EPDM

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV40N

1個

7,563( 8,319円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周りの配管に適しています。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:40mm
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・H:133mm
・L:130mm
・最高使用温度:50℃
・シールパッキン仕様にはFPMもございます。ご指定下さい
・JANコード:4901860803113
・トラスココード:850-6432
・質量:600g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・シール材質:EPDM

LV40Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40の型番LV40Nのページです。
型番LV40Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40

    エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

    エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

      エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32

      エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 32

        エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

        エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PFメス・PFメスメートルコック型

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PFメス・PFメスメートルコック型

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

                小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

                  PVCボールバルブ 接着式

                  PVCボールバルブ 接着式

                    カクダイ PVCボールバルブ 接着式

                    カクダイ PVCボールバルブ 接着式

                      PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

                      PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

                        ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

                        ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

                          PVCボールバルブ ねじ式

                          PVCボールバルブ ねじ式

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 ミスミ ミスミ カクダイ カクダイ 積水化学工業 カクダイ カクダイ
                            通常価格 7,563円 10,569円 4,697円 9,991円 4,356円 7,768円 1,100円 1,280円 1,235円 1,689円 2,596円 761円 1,431円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   9日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目~   6日目~   7日目  
                            特性・用途 該当なし - 該当なし - - - 該当なし 該当なし - - - - -
                            本体形状 ストレート - ストレート - - - ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 PVC - PVC - - - 黄銅 黄銅 樹脂製 - PVC 黄銅 樹脂製
                            使用流体 水 / 薬品 - 水 / 薬品 - - - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 -
                            供給側 接続種類 樹脂管接続 - 樹脂管接続 - - - G(PF) RC(PT) - - TS式 Rc -

                            エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました