(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg)  自在車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,193円 ~ 2,682円
税込価格
2,412円 ~ 2,950円

【特長】・波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。・金具旋回部分は熱処理を施してい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:フェノール樹脂
  • 車輪幅(mm):
    46
  • 取付穴径P(mm):
    10.5
  • 軸径d(mm):
    12.4
  • 取付ピッチX(mm):
    78
  • 取付ピッチY(mm):
    78

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
許容荷重(daN)
トラスココード
JANコード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
392
808-0877
4963360650000
1300.0
400
50
79

8個

2,193( 2,412円 )

7日目

490
808-0878
4963360650017
1400.0
500
65
97

8個

2,433( 2,676円 )

7日目

  • 注文停止中
539
808-0879
4963360650024
1500.0
550
75
107

8個

2,682( 2,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。
・金具旋回部分は熱処理を施している為、高荷重、衝撃による摩擦、変形を防ぎ長時間滑らかに使用でき、長時間高荷重で固定していても車輪に変形がありません。プラスカイト・キャストナイロン車輪の2種類。車輪はローラーベアリング、内輪は熱処理、旋回部にグリス注入口の取付あり。
【用途】
・工作機械・コンピュ-ター・通信機器・事務機・医療機器・電子機器・その他重量物等(使用温度-40°~110°)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg)  自在車

スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車

    スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

    スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

      スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

      スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

              スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

              スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

                スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  固定車

                スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 固定車

                  産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                  産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

                    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

                      サイレンスキャスター(ストッパー付)

                      サイレンスキャスター(ストッパー付)

                        低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                        低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                          メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ ユーエイキャスター スガツネ工業
                          通常価格 2,193円 4,477円 7,794円 65,186円 45,600円 49,915円 48,869円 5,535円 1,705円 12,786円 1,032円 6,297円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   19日目   8日目   8日目   7日目   5日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                          材質1 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - - - -
                          材質2 車輪:フェノール樹脂 車輪:キャストナイロン 車輪:フェノール樹脂 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:ウレタン - - - -
                          車輪幅(mm) 46 46 64 76 76 64 64 64 - - - -
                          取付穴径P(mm) 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 - - - -

                          スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました