(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,477円 ~ 6,270円
税込価格
4,925円 ~ 6,897円

【特長】・強力キャストナイロン車輪です。・金具旋回部分は熱処理を施している為、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:キャストナイロン
  • 車輪幅(mm):
    46
  • 取付穴径P(mm):
    10.5
  • 軸径d(mm):
    12.4
  • 取付ピッチX(mm):
    78
  • 取付ピッチY(mm):
    78

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
許容荷重(daN)
トラスココード
JANコード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
441
808-0874
4963360650116
1300.0
450
50
79

1個

4,477( 4,925円 )

7日目

539
808-0875
4963360650123
1400.0
550
65
97

1個

5,452( 5,997円 )

7日目

588
808-0876
4963360650130
1500.0
600
75
107

1個

6,270( 6,897円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力キャストナイロン車輪です。
・金具旋回部分は熱処理を施している為、高荷重、衝撃による摩擦、変形を防ぎ長時間滑らかに使用でき、長時間高荷重で固定していても車輪に変形がありません。プラスカイト・キャストナイロン車輪の2種類。車輪はローラーベアリング、内輪は熱処理、旋回部にグリス注入口の取付あり。
【用途】
・工作機械・コンピュ-ター・通信機器・事務機・医療機器・電子機器・その他重量物等(使用温度-60°~150°)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車

    スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg)  自在車

    スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 プレート式 重荷重用(400~600kg) 自在車

      スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

      スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)自在車

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

        スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 超重荷重用(750~2000kg)固定車

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

          スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 自在車 ローラーベアリング

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

            スーパーストロングキャスター MCナイロン車輪 固定車 ローラーベアリング

              スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

              スーパーストロングキャスター プラスカイト車輪 自在車 ローラーベアリング

                低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                  スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  固定車

                  スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 固定車

                    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg)  自在車

                    スーパーストロングキャスター ウレタン車輪 プレート式 超重荷重用(450~1000kg) 自在車

                      スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪

                      スーパーストロングキャスター 14番・34番シリーズ 重荷重用 プラスカイト車輪

                        産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                        産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                          MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

                          MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 スガツネ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ
                            通常価格 4,477円 2,193円 65,186円 45,600円 49,915円 48,869円 7,794円 6,297円 5,535円 8,298円 3,297円 1,705円 12,786円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   19日目   8日目   8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質1 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール 金具:スチール - 金具:スチール 金具:スチール - - -
                            材質2 車輪:キャストナイロン 車輪:フェノール樹脂 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:MCナイロン 車輪:フェノール樹脂 - 車輪:ウレタン 車輪:ウレタン - - -
                            車輪幅(mm) 46 46 76 76 64 64 64 - 64 64 - - -
                            取付穴径P(mm) 10.5 10.5 14 14 14 14 14 - 14 14 - - -

                            スーパーストロングキャスター キャストナイロン車輪 重荷重用(400~600kg)自在車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました