(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士フイルム プレスケール極超低圧用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士フイルム プレスケール極超低圧用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
51,510円
税込単価
56,661円

【特長】・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます。・目に見...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4549826095914
  • トラスココード:
    804-9544
  • 詳細タイプ:
    ツーシートタイプ
  • 精度:
    ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度値にて)
  • 使用推奨温度:
    20℃~30℃
  • 使用推奨湿度:
    35%RH~80%RH
  • 幅(mm):
    270
  • 長さ(m):
    4
  • 圧力範囲(Mpa):
    0.2~0.6
  • 用途:
    極超低圧用

型番

LLLW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLLW

1個

51,510( 56,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます。
・目に見えない「圧力」を可視化します。
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます。
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士フイルム プレスケール極超低圧用の型番LLLWのページです。
型番LLLWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士フイルム プレスケール極超低圧用

富士フイルム プレスケール極超低圧用

    富士フイルム プレスケール低圧用

    富士フイルム プレスケール低圧用

      着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル(流量検出器 止水コック付)

      着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル(流量検出器 止水コック付)

        固定型瞬間流量計 EFメーター(固定型 止水コック付)

        固定型瞬間流量計 EFメーター(固定型 止水コック付)

          着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20

          着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20

            圧力測定フィルム プレスケール MW 10m

            圧力測定フィルム プレスケール MW 10m

              富士フイルム プレスケール

              富士フイルム プレスケール

                オートンフラットパテ

                オートンフラットパテ

                  精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                  精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                    ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                    ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                      プリハードン鋼フリープレート

                      プリハードン鋼フリープレート

                        メーカー 富士フイルム 富士フイルム エウゼフロー エウゼフロー エウゼフロー 東京硝子器械 アズワン オート化学 E-FORCE ユニット ミスミ
                        通常価格 51,510円 51,510円 25,366円 56,464円 97,500円 49,420円 40,226円 2,641円 97,501円 6,343円 -
                        通常出荷日 4日目   1日目   5日目   5日目~   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   3日目~  
                        商品タイプ その他 その他 - - - - その他 - - - -
                        その他 オプション オプション - - - - オプション - - - -
                        JANコード 4549826095914 4549826095938 - - - - - - - - -
                        トラスココード 804-9544 804-9542 - - - - - - - - -
                        詳細タイプ ツーシートタイプ ツーシートタイプ - - - - - - - - -

                        富士フイルム プレスケール極超低圧用のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        パッケージの確認に使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                        当社製品をパッケージに使うシールの加圧具合を確かめるのに使用しています。当社では大きな工事をした際などの、大きな変化点が発生した際の確認時に使っています。必要なサイズにハサミでカットする事ができます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました