(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ デジタル真空計 パイロットPlus

アサダ デジタル真空計 パイロットPlus

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,954円
税込単価
86,849円

【特長】・バッテリー電力低下表示付きです。・1時間後自動電源OFF機能付きです...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    真空ポンプ関連部品
  • 材質:
    樹脂・銅
  • 質量(g):
    220.000
  • JANコード:
    4991756159820
  • トラスココード:
    806-7727

型番

LB710202 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB710202

1個

78,954( 86,849円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー電力低下表示付きです。
・1時間後自動電源OFF機能付きです。
・バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存できます。
・パスカル・バール・ミクロンの単位表示です。(切換式)
・大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも正確な計測が可能です。
【用途】
・システム内の真空度のチェック。
・真空ポンプの性能確認。
・配管の漏れ検査。
【商品仕様】
・センサー:ピラニー式
・測定範囲:76万ミクロン~1ミクロン
・電源:9Vアルカリ電池
・センサー:ピラニー式
・測定範囲:76万ミクロン~1ミクロン
・電源:9Vアルカリ電池
・幅x奥行x高さ(mm):80×180×25
・使用温度:0~50℃
・JANコード:4991756159820
・トラスココード:806-7727
・質量:220g
【セット内容/付属品】
・予備フィルタ、9Vアルカリ電池、ケース

Loading...

LB710202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ デジタル真空計 パイロットPlusの型番LB710202のページです。
型番LB710202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ デジタル真空計 パイロットPlus

アサダ デジタル真空計 パイロットPlus

    真空ポンプ油 R-2/R-7

    真空ポンプ油 R-2/R-7

      真空ポンプ油 SO-M

      真空ポンプ油 SO-M

        油回転真空ポンプ油 ネオバックMR

        油回転真空ポンプ油 ネオバックMR

          リニコンシリーズ LVシリーズ

          リニコンシリーズ LVシリーズ

            小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

            小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

              真空ポンプ油 SMR-100

              真空ポンプ油 SMR-100

                真空ポンプメンテナンス用 シンプルサービスキット

                真空ポンプメンテナンス用 シンプルサービスキット

                  フォンブリンオイル YVAC 06/6

                  フォンブリンオイル YVAC 06/6

                    インライントラップ OMI-100

                    インライントラップ OMI-100

                      真空ポンプ DP-V

                      真空ポンプ DP-V

                        真空ポンプ DAP

                        真空ポンプ DAP

                          小型オイルフィルトレーションシステム

                          小型オイルフィルトレーションシステム

                            メーカー アサダ アルバック機工 アルバック機工 モレスコ 日東工器 フロロメカニック アルバック機工 EDWARDS EDWARDS アルバック機工 VACTRONICS(バクトロニクス) ミラック光学 アルバック機工
                            通常価格 78,954円 16,327円 7,425円 15,777円 53,339円 10,283円 5,620円 62,189円 46,965円 38,129円 67,000円 31,084円 -
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   10日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   3日目   お見積り  
                            真空ポンプ種類 真空ポンプ関連部品 ポンプ油 ポンプ油 ポンプ油 ドライ形 ドライ形 ポンプ油 真空ポンプ関連部品 ポンプ油 真空ポンプ関連部品 オイルフリー ドライ形 -
                            材質 樹脂・銅 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 220.000 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4991756159820 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 806-7727 - - - - - - - - - - - -

                            アサダ デジタル真空計 パイロットPlusのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました