(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,406円
税込単価
7,047円

【商品仕様】・ボス幅(mm):38・許容荷重(N):1020・許容荷重(N):...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    230
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    32
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    17
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    41
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    102

型番

LB230 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量(kg)材質
LB230キャスタ3810202.3車輪:ゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB230

1個

6,406( 7,047円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):38
・許容荷重(N):1020
・許容荷重(N):1020
・ボス幅(mm):38
・ベアリング入
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム

LB230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φの型番LB230のページです。
型番LB230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 100φ

    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 100φ

      ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ

      ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ

        ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50

        ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 GHB130X50

          ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 150φ

          ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 150φ

            ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 250φ

            ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 250φ

              ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 200φ

              ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 200φ

                ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ

                ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ

                  ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 300φ

                  ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 300φ

                    ヨドノ 重荷重用鋳物車輪ベアリング入 CHB150X50

                    ヨドノ 重荷重用鋳物車輪ベアリング入 CHB150X50

                      メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                      通常価格 6,406円 1,681円 7,628円 5,626円 3,622円 6,406円 4,422円 3,459円 13,058円 8,043円
                      通常出荷日 7日目   5日目   8日目   7日目   7日目   7日目   3日目   7日目   7日目   7日目  
                      車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 一体型
                      車輪材質 ゴム ゴム ゴム ジェンゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 鋳物 鋳物
                      車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 230 100 250 130 150 250 200 150 300 150
                      車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 32 25 32 50 25 32 32 25 51 50
                      軸径 d / 穴径 D(φ) 17 10 20 - 12 20 17 12 30 25

                      ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました