(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,459円
税込単価
3,805円

【商品仕様】・ボス幅(mm):35・許容荷重(N):450・許容荷重(N):4...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    150
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    25
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    12
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    32
  • 軸受:
    無し
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    45

型番

LA150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量(kg)材質
LA150キャスタ354500.8車輪:ゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA150

1個

3,459( 3,805円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):35
・許容荷重(N):450
・許容荷重(N):450
・ボス幅(mm):35
・ベアリングなし
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム

LA150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φの型番LA150のページです。
型番LA150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ

ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φ

    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 180φ

    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 180φ

      ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 200φ

      ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 200φ

        ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 250φ

        ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 250φ

          ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 150φ

          ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 150φ

            ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

            ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

              ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ

              ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ

                シシク ゴム車輪のみ 180径

                シシク ゴム車輪のみ 180径

                  シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径

                  シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径

                    シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径

                    シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径

                      プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100

                      プレス金具用赤ゴム車輪(ベアリング入) RW100

                        メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス ヨドノ
                        通常価格 3,459円 3,875円 4,422円 6,406円 3,622円 6,406円 7,628円 2,989円 2,986円 3,541円 1,441円
                        通常出荷日 7日目   7日目   3日目   7日目   7日目   7日目   8日目   11日目   5日目   6日目   1日目  
                        車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                        車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム(SBR) ホワイトジエンゴム(BR) ホワイトジエンゴム(BR) ゴム
                        車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 150 180 200 250 150 230 250 180 150 200 100
                        車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 25 25 32 32 25 32 32 45 45 45 32
                        軸径 d / 穴径 D(φ) 12 12 17 20 12 17 20 20 20 20 12

                        ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング無 150φのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました