(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 モルタルリシンガン自在式

近畿 モルタルリシンガン自在式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
51,108円 37,917円
税込単価
56,219円 41,709円

【特長】・建築用モルタルリシンガン固定式です。【用途】・建築用モルタルリシンガ...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    Cup
  • 供給方式:
    重力式
  • Cup容量(ℓ):
    3
  • ノズルチップ径(mm):
    5.0、6.0
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~
  • トラスココード:
    805-0667
  • 質量(g):
    1230.000
  • 材質1:
    真鍮

(i)ご注意

  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます 打撃、衝撃を与えないで下さい

型番

K-W3G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-W3G

1個

51,108円

37,917

( 41,709円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築用モルタルリシンガン固定式です。
【用途】
・建築用モルタルリシンガン自在式
【商品仕様】
・所要圧縮機(kW):0.75~
・所要圧縮機(kW):0.75~
・ノズルチップ径(mm):5.0、6.0
・塗料容器(L):3.0
・重力式
・方向自在
・トラスココード:805-0667
・質量:1230g
【材質/仕上】
・真鍮

(i)ご注意

  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます 打撃、衝撃を与えないで下さい

K-W3Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 モルタルリシンガン自在式の型番K-W3Gのページです。
型番K-W3Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 モルタルリシンガン自在式

近畿 モルタルリシンガン自在式

    タイルガン

    タイルガン

      小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

      小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

        近畿 スタッコガン固定式

        近畿 スタッコガン固定式

          多彩ガンHS2A-G

          多彩ガンHS2A-G

            双頭ガン

            双頭ガン

              電動エアースプレーガン

              電動エアースプレーガン

                マグスプレーガンセット 重力式

                マグスプレーガンセット 重力式

                  メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション
                  通常価格 51,108円 29,144円 18,003円 39,323円 26,619円 135,278円 29,981円 13,216円
                  通常出荷日 6日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   12日目~   1日目   1日目~  
                  スプレーガン種類 Cup スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                  供給方式 重力式 重力式 重力 重力式 重力式 重力式 吸上式 重力式
                  Cup容量(ℓ) 3 2 - 3 - - - -
                  ノズルチップ径(mm) 5.0、6.0 5.0、6.5、8.0 - - - 8 - -
                  所要圧縮機(kW) 0.75~ 0.75~ - 0.75~ - 0.75~ - -

                  近畿 モルタルリシンガン自在式のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました