(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

【特長】・フランジに挟み込み止水します。【用途】・JIS10Kフランジ用パッキ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

KVPK10K50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
KVPK10K50-40℃~90℃4997983108532857-538975gEPT(EPDM)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KVPK10K50

10個

478( 526円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジに挟み込み止水します。
【用途】
・JIS10Kフランジ用パッキン。
【商品仕様】
・JIS10K用
・EPT(EPDM)製 使用温度-40℃~90℃
・JANコード:4997983108532
・トラスココード:857-5389
・質量:75g
【材質/仕上】
・EPT(EPDM)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

KVPK10K50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50の型番KVPK10K50のページです。
型番KVPK10K50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50

    クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)

    クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK80(75)

      クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15

      クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK15

        アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A

        アサヒAV HI-PVC TS フランジ 10K 20A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 50A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 50A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

              エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVC

              エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVC

                JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

                JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

                      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

                          クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

                          クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 日本バルカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス
                            通常価格 478円 635円 229円 1,000円 1,629円 12,415円 700円 30円 1,139円 557円 2,219円 992円 3,460円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目  

                            クボタケミックス KVパッキンJIS10K KV-PK50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました