(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TH2
双頭ガン キンキ ソウトウガンコテイシキ

双頭ガン K-TH2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
135,278円
税込単価
148,806円

【特長】・建築用 重力式 双頭のスプレーガン本体です。・吹き付け方向は固定と自...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力式
  • 材質/仕上:
    真鍮、メッキ
  • ノズルチップ径(mm):
    8
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~
  • 材質1:
    真鍮、メッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます。打撃、衝撃を与えないで下さい。

型番

K-TH2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TH2 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
Cup容量(ℓ)
仕様
トラスココード
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TH2

2.0×2
方向固定
805-0663
2000.000
2000

1個

135,278( 148,806円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・建築用 重力式 双頭のスプレーガン本体です。・吹き付け方向は固定と自在があります。・材質/仕上 は 真鍮/メッキ です。・ノズルチップ径は8mm。・所要圧縮機は0.75kW~。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます。打撃、衝撃を与えないで下さい。

Loading...

K-TH2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

双頭ガンの型番K-TH2のページです。
型番K-TH2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双頭ガン

双頭ガン

    多用ガンSGA-2

    多用ガンSGA-2

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

        多用ガンSGS-2

        多用ガンSGS-2

          建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

          建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

            タイルガン

            タイルガン

              建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

              建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                万能ガンAGA

                万能ガンAGA

                  電動エアースプレーガン

                  電動エアースプレーガン

                    かくはんカップ吸上式

                    かくはんカップ吸上式

                      WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                      WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                        近畿 モルタルリシンガン自在式

                        近畿 モルタルリシンガン自在式

                          小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

                          小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田
                            通常価格 135,278円 27,735円 18,952円 35,703円 18,133円 29,144円 17,332円 33,157円 29,981円 28,260円 15,730円 51,108円 18,003円
                            通常出荷日 12日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   6日目   1日目   15日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガンセット Cup スプレーガン本体
                            供給方式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 吸上式 - 吸上式 重力式 重力
                            材質/仕上 真鍮、メッキ - - - - 真鍮、メッキ - - - - - - -
                            ノズルチップ径(mm) 8 - - - - 5.0、6.5、8.0 - - - - - 5.0、6.0 -
                            所要圧縮機(kW) 0.75~ - - - - 0.75~ - - - - - 0.75~ -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-THG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            Cup容量
                            (ℓ)
                            仕様 トラスココード 質量(g) 質量
                            (g)

                            160,115円

                            ( 176,127円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1.5×2方向自在805-06642450.0002450

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました