(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 スタッコガン固定式

近畿 スタッコガン固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
39,323円 29,437円
税込単価
43,255円 32,381円

【特長】・建築用スタッコガンです。【用途】・建築用スタッコガン【商品仕様】・所...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力式
  • Cup容量(ℓ):
    3
  • ノズル口径詳細(mm):
    8.0、12.0、15.0
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~
  • トラスココード:
    805-0644
  • 質量(g):
    970.000
  • 材質1:
    真鍮
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます 打撃、衝撃を与えないで下さい

型番

K-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-S

1個

39,323円

29,437

( 32,381円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築用スタッコガンです。
【用途】
・建築用スタッコガン
【商品仕様】
・所要圧縮機(kW):0.75~
・所要圧縮機(kW):0.75~
・ノズルチップ径(mm):8.0、12.0、15.0
・塗料容器(L):3.0
・重力式
・方向固定
・トラスココード:805-0644
・質量:970g
【材質/仕上】
・真鍮

(i)ご注意

  • 本体に負荷力をかけますと欠損等をともないます 打撃、衝撃を与えないで下さい

Loading...

K-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 スタッコガン固定式の型番K-Sのページです。
型番K-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 スタッコガン固定式

近畿 スタッコガン固定式

    近畿 モルタルリシンガン自在式

    近畿 モルタルリシンガン自在式

      タイルガン

      タイルガン

        双頭ガン

        双頭ガン

          吸上カップ

          吸上カップ

            吸上式コンテナ

            吸上式コンテナ

              重力式カップ(センターカップ)

              重力式カップ(センターカップ)

                クリーミー長柄スプレーガン

                クリーミー長柄スプレーガン

                  加圧式コンテナ

                  加圧式コンテナ

                    建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

                    建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

                      万能ガンAGA

                      万能ガンAGA

                        建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

                        建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

                          重力式カップ(サイドカップ)

                          重力式カップ(サイドカップ)

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                            通常価格 39,323円 51,108円 29,144円 135,278円 5,192円 5,012円 4,022円 61,714円 10,233円 18,952円 33,157円 18,133円 3,519円
                            通常出荷日 4日目   6日目   8日目   12日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 Cup スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品
                            供給方式 重力式 重力式 重力式 重力式 - - - 吸上式 - 重力式 重力式 重力式 -
                            Cup容量(ℓ) 3 3 2 - - - - - - - - - -
                            ノズル口径詳細(mm) 8.0、12.0、15.0 - - - - - - - - - - - -
                            所要圧縮機(kW) 0.75~ 0.75~ 0.75~ 0.75~ - - - 0.75~ - - - - -

                            近畿 スタッコガン固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました