(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロりんマイクロ W15

コロりんマイクロ W15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,239円 ~ 4,542円
税込価格
4,663円 ~ 4,996円

【特長】・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    149.5
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    6
  • ホイール耐荷重(100mm×100mm)(kgf):
    3
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    7
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • フレーム材質:
    樹脂
  • 外形高さ H(mm):
    9
  • 材質詳細:
    ローラ:POM/フレーム:ポリスチレン

(i)ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。海外発送不可。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール幅 Wホイール外径 D外形高さ H搬送長さ L用途フレーム材質ホイール表面材質種類
KRMC1511ストレート149.5mm6mm9mm113mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC1513ストレート149.5mm6mm9mm128mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC1521ストレート149.5mm6mm9mm213mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC1514ストレート149.5mm6mm9mm143mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体
KRMC1518ストレート149.5mm6mm9mm178mm軽搬送小物用樹脂樹脂ホイールコンベヤ本体

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
備考
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
113
三機 コロりんマイクロ(W15×L11)
125

1個

4,239( 4,663円 )

7日目

178
三機 コロりんマイクロ(W15×L18)
205

1個

4,542( 4,996円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです
・Φ6mmの小径ローラで本体厚み9mmを実現しました
・バリエーション豊富です
【用途】
・シュートや乗り継ぎ補助に
・セル生産に
・資材収納棚に敷くローラーマットとして

(i)ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。海外発送不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロりんマイクロ W15

コロりんマイクロ W15

    コロりんマイクロ W04

    コロりんマイクロ W04

      三機 コロりんマイクロ(W10×L14)

      三機 コロりんマイクロ(W10×L14)

        三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

        三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

          メーカー 三機工業 三機工業 三機工業 三機工業
          通常価格 4,239円 2,423円 4,557円 4,830円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目  
          種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
          搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート
          ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
          ローラ/ホイール幅 W(mm) 149.5 40.5 101 101
          ローラ/ホイール外径 D(mm) 6 6 6 6

          コロりんマイクロ W15のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          製品の搬送
          評価 4.0満足度:4.02022/04/01
          不織布の製品の搬送に使用しました。
          プラ製品なので、汚れも付きにくく満足しています。
          すこしの傾斜で滑り落ちていくほど抵抗もなかったので助かりました。
          製品寸法の種類がもう少しあれば良いかと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました