(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

【特長】・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    101
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    6
  • ホイール耐荷重(100mm×100mm)(kgf):
    3
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    7
  • 搬送長さ L(mm):
    193

(i)ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可

型番

KRMC1019 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類搬送種類ホイール表面素材ホイール幅 Wホイール外径 Dホイール耐荷重(100mm×100mm)ホイールピッチ P搬送長さL
KRMC1019コロコンローラストレート樹脂101mm6mm3kgf7mm193mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRMC1019

1個

4,830( 5,313円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。
・φ6mmの小径ローラで本体厚み9mmを実現しました。
・バリエーション豊富です。
【用途】
・シュートや乗り継ぎ補助に
・セル生産に
・資材収納棚に敷くローラーマットとして
【商品仕様】
・W101×L193×H9
・三機 コロりんマイクロ(W10×L19)
・質量:144g
【材質/仕上】
・ローラ:POM
・フレーム:ポリスチレン

(i)ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可

KRMC1019で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三機 コロりんマイクロ(W10×L19)の型番KRMC1019のページです。
型番KRMC1019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

三機 コロりんマイクロ(W10×L19)

    三機 コロりんマイクロ(W10×L14)

    三機 コロりんマイクロ(W10×L14)

      コロりんマイクロ W15

      コロりんマイクロ W15

        ミニホイールコンベヤ ミニパラ

        ミニホイールコンベヤ ミニパラ

          ミニミニホイール  MMW-2005SS

          ミニミニホイール MMW-2005SS

            ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

            ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径36mm

              ミニミニホイール MMR-1210SS

              ミニミニホイール MMR-1210SS

                コロりんマイクロ W04

                コロりんマイクロ W04

                  削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                  削り出しホイールコンベヤ W-36WW

                    ローラトラックシステム RLTブラケット・サポーター

                    ローラトラックシステム RLTブラケット・サポーター

                      ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径50mm

                      ホイールコンベヤ(削り出し製) ホイール径50mm

                        流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

                        流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド

                          メーカー 三機工業 三機工業 三機工業 三鈴工機 マキテック 太陽工業 マキテック 三機工業 マキテック イマオコーポレーション 太陽工業 トラスコ中山
                          通常価格 4,830円 4,557円 4,239円 14,457円 - 6,734円 - 2,423円 - 574円 14,467円 3,989円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   11日目   7日目   8日目   7日目   6日目~   3日目   7日目   7日目  
                          種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ コロコンローラ
                          搬送種類 ストレート ストレート ストレート 千鳥 ストレート ストレート ストレート ストレート 千鳥 - ストレート ストレート
                          ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 POM白ジュラコン 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 スチール - スチール 樹脂
                          ローラ/ホイール幅 W(mm) 101 101 149.5 10 4.8 9 57 40.5 9 該当なし 13 67
                          ローラ/ホイール外径 D(mm) 6 6 6 9 20 36 12 6 36 該当なし 50 36

                          三機 コロりんマイクロ(W10×L19)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました