(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRAPNU38WP100X2000L
TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム) コンプレッサ/ハツデンキ

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム) KRAPNU38WP100X2000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,354円
税込単価
47,689円

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    12
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRAPNU38WP100X2000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRAPNU38WP100X2000L の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

KRAPNU38WP75X2000L【特長】
・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです。
・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P75X2000L(アルミフレーム)
・質量:4.41kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリアセタール樹脂
・シャフト:ステンレス
KRAPNU38WP100X3000L【特長】
・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです。
・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています。
【商品仕様】
・樹脂製ホイルコンベヤφ38XW50-P100X3000L(アルミフレーム)
・質量:5.82kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリアセタール樹脂
・シャフト:ステンレス
KRAPNU38WP100X2000L【特長】
・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです。
・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています。
【商品仕様】
・樹脂製ホイルコンベヤφ38XW50-P100X2000L(アルミフレーム)
・質量:3.89kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリアセタール樹脂
・シャフト:ステンレス
KRAPNU38WP50X3000L【特長】
・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです。
・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
・質量:8.05kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリアセタール樹脂
・シャフト:ステンレス
KRAPNU38WP50X2000L【特長】
・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです。
・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X2000L(アルミフレーム)
・質量:5.38kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリアセタール樹脂
・シャフト:ステンレス

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
搬送長さ L(mm)
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRAPNU38WP100X2000L

100
2000
・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています・樹脂製ホイルコンベヤφ38XW50-P100X2000L(アルミフレーム)
・質量:3.89kg【材質/仕上】・フレーム:アルミ・ホイール:ポリアセタール樹脂・シャフト:ステンレス

1個

43,354( 47,689円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KRAPNU38WP100X2000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)の型番KRAPNU38WP100X2000Lのページです。
型番KRAPNU38WP100X2000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-PNU50型

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-PNU50型

      TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)

      TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)

        メーカー テラウチ テラウチ テラウチ
        通常価格 43,354円 26,745円 90,023円
        通常出荷日 8日目   8日目~   8日目  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ストレート ストレート ストレート
        ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂
        ホイール幅(mm) 12 20 12
        ホイール径(mm) 38 50 38

        TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KRAPNU38WP100X3000L
        KRAPNU38WP50X2000L
        KRAPNU38WP50X3000L
        KRAPNU38WP75X2000L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ピッチ
        (mm)
        搬送長さ L
        (mm)
        仕様1 仕様2

        62,985円

        ( 69,284円 )
        1個 -

        8日目

        1003000・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています・樹脂製ホイルコンベヤφ38XW50-P100X3000L(アルミフレーム)・質量:5.82kg【材質/仕上】・フレーム:アルミ・ホイール:ポリアセタール樹脂・シャフト:ステンレス

        73,680円

        ( 81,048円 )
        1個 -

        8日目

        502000・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています・樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X2000L(アルミフレーム)・質量:5.38kg【材質/仕上】・フレーム:アルミ・ホイール:ポリアセタール樹脂・シャフト:ステンレス

        107,041円

        ( 117,745円 )
        1個 -

        8日目

        503000・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています・樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)・質量:8.05kg【材質/仕上】・フレーム:アルミ・ホイール:ポリアセタール樹脂・シャフト:ステンレス

        54,360円

        ( 59,796円 )
        1個 -

        8日目

        752000・幅広のステンレス製ニードルベアリングを使用した樹脂製のホイールです・耐水や耐食性を要求されるところでの使用に適しています・樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P75X2000L(アルミフレーム)・質量:4.41kg【材質/仕上】・フレーム:アルミ・ホイール:ポリアセタール樹脂・シャフト:ステンレス

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました