(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS 樹脂製ホイールコンベヤ ピッチ100mm 機長2000mm

TS 樹脂製ホイールコンベヤ ピッチ100mm 機長2000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,016円
税込単価
18,718円

【特長】・ホイール外輪、内輪、ニードルベアリングまでオール樹脂製のホイールを使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    12
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    15
  • ピッチ(mm):
    100
  • 搬送長さ L(mm):
    2000

型番

KRAPN38P100X2000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類コロコンローラ搬送種類ストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂ホイール幅(mm)12
ホイール径(mm)38ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)15
ピッチ(mm)100搬送長さ L(mm)2000

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)機長(mm)質量材質
KRAPN38P100X2000L10020002.6kgフレーム:アルミ、ホイール:ポリアセタール樹脂製

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRAPN38P100X2000L

1個

17,016( 18,718円 )

11日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイール外輪、内輪、ニードルベアリングまでオール樹脂製のホイールを使用しています。
【用途】
・耐水や耐食性を要求される所での使用に適しています。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・機長(mm):2000
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリアセタール樹脂製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールコンベヤ ピッチ100mm 機長2000mmの型番KRAPN38P100X2000Lのページです。
型番KRAPN38P100X2000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 樹脂製ホイールコンベヤ ピッチ100mm 機長2000mm

TS 樹脂製ホイールコンベヤ ピッチ100mm 機長2000mm

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-PNU50型

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-PNU50型

      メーカー テラウチ テラウチ
      通常価格 17,016円 26,745円
      通常出荷日 11日目   8日目~  
      種類 コロコンローラ コロコンローラ
      搬送種類 ストレート ストレート
      ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂
      ホイール幅(mm) 12 20
      ホイール径(mm) 38 50

      TS 樹脂製ホイールコンベヤ ピッチ100mm 機長2000mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト