(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRAAPP75X3000L
TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム) コンプレッサ/ハツデンキ

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム) KRAAPP75X3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,758円
税込単価
36,034円

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ5...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    16
  • ホイール径(mm):
    50
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    5
  • 仕様2:
    【材質/仕上】・フレーム:アルミ・ホイール:ポリプロピレン樹脂・軸:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRAAPP75X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRAAPP75X3000L の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

KRAAPP100X3000L【特長】
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P100X3000L(アルミフレーム)
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリプロピレン樹脂
・軸:スチール
KRAAPP100X2000L【特長】
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P100X2000L(アルミフレーム)
・質量:3.1kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリプロピレン樹脂
・軸:スチール
KRAAPP150X2000L【特長】
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P150X2000L(アルミフレーム)
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリプロピレン樹脂
・軸:スチール
KRAAPP150X3000L【特長】
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P150X3000L(アルミフレーム)
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリプロピレン樹脂
・軸:スチール
KRAAPP75X2000L【特長】
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P75X2000L(アルミフレーム)
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリプロピレン樹脂
・軸:スチール
KRAAPP75X3000L【特長】
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P75X3000L(アルミフレーム)
・質量:4.9kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:ポリプロピレン樹脂
・軸:スチール

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
搬送長さ L(mm)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRAAPP75X3000L

75
3000
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P75X3000L(アルミフレーム)・質量:4.9kg

1個

32,758( 36,034円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KRAAPP75X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)の型番KRAAPP75X3000Lのページです。
型番KRAAPP75X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

    TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

      TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

      TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

        メーカー テラウチ テラウチ テラウチ
        通常価格 17,114円 16,609円 17,999円
        通常出荷日 8日目~   11日目   11日目  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ストレート ストレート ストレート
        ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 スチール
        ホイール幅(mm) 16 16 20
        ホイール径(mm) 50 50 50

        TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KRAAPP100X2000L
        KRAAPP100X3000L
        KRAAPP150X2000L
        KRAAPP150X3000L
        KRAAPP75X2000L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ピッチ
        (mm)
        搬送長さ L
        (mm)
        仕様1

        19,435円

        ( 21,379円 )
        1個 -

        11日目

        1002000・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P100X2000L(アルミフレーム)・質量:3.1kg

        28,100円

        ( 30,910円 )
        1個 -

        11日目

        1003000・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P100X3000L(アルミフレーム)・質量:4.5kg

        17,114円

        ( 18,825円 )
        1個 -

        11日目

        1502000・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P150X2000L(アルミフレーム)・質量:2.9kg

        24,696円

        ( 27,166円 )
        1個 -

        11日目

        1503000・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P150X3000L(アルミフレーム)・質量:4.2kg

        22,647円

        ( 24,912円 )
        1個 -

        11日目

        752000・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです・樹脂製ホイールコンベヤφ50-P75X2000L(アルミフレーム)・質量:3.3kg

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました