(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRAAPLP75X3000L
TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型 コンプレッサ/ハツデンキ

TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型 KRAAPLP75X3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,306円
税込単価
26,737円

【特長】・KRA-AP型を片側フレームにしたタイプです。【フレーム材質】アルミ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    16
  • ホイール径(mm):
    50
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    5
  • フレーム形状:
    アルミフレーム型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • シャフト材質:
    スチール
  • ホイール表面材質詳細:
    ポリプロピレン樹脂

型番

KRAAPLP75X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRAAPLP75X3000L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール径ピッチ搬送長さ Lフレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
KRAAPLP75X3000Lストレート50mm75mm3000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体
KRAAPLP150X3000Lストレート50mm150mm3000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体
KRAAPLP100X3000Lストレート50mm100mm3000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体
KRAAPLP75X2000Lストレート50mm75mm2000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
搬送長さ L(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRAAPLP75X3000L

75
3000
3.1

1個

24,306( 26,737円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・KRA-AP型を片側フレームにしたタイプです。【フレーム材質】アルミニウムです。

KRAAPLP75X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型の型番KRAAPLP75X3000Lのページです。
型番KRAAPLP75X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

    TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

    TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

      TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

      TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

        メーカー テラウチ テラウチ テラウチ
        通常価格 16,609円 17,114円 16,609円
        通常出荷日 11日目   8日目~   11日目  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ストレート ストレート ストレート
        ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂
        ホイール幅(mm) 16 16 16
        ホイール径(mm) 50 50 50

        TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KRAAPLP100X3000L
        KRAAPLP150X3000L
        KRAAPLP75X2000L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ピッチ
        (mm)
        搬送長さ L
        (mm)
        質量
        (kg)

        20,208円

        ( 22,229円 )
        1個 -

        11日目

        10030002.8

        16,609円

        ( 18,270円 )
        1個 -

        11日目

        15030002.4

        16,609円

        ( 18,270円 )
        1個 -

        11日目

        7520002.1

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました