(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRAAA6P75X2000L
TS アルミ製ホイールコンベヤ コンプレッサ/ハツデンキ

TS アルミ製ホイールコンベヤ KRAAA6P75X2000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,535円
税込単価
18,189円

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS アルミ製ホイールコンベヤ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    アルミ
  • ホイール幅(mm):
    12
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    5
  • 仕様2:
    【材質/仕上】・フレーム:アルミ・ホイール:アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRAAA6P75X2000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRAAA6P75X2000L の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

KRAAA6P100X3000L【特長】
・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです。
【用途】
・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・機長(mm):3000
・質量:4kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:アルミ
KRAAA6P50X3000L【特長】
・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです。
【用途】
・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):3000
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:アルミ
KRAAA6P150X3000L【特長】
・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです。
【用途】
・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):150
・機長(mm):3000
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:アルミ
KRAAA6P50X2000L【特長】
・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです。
【用途】
・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):2000
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:アルミ
KRAAA6P75X2000L【特長】
・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです。
【用途】
・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・機長(mm):2000
・質量:3kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:アルミ
KRAAA6P75X3000L【特長】
・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです。
【用途】
・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・機長(mm):3000
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ホイール:アルミ

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
搬送長さ L(mm)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRAAA6P75X2000L

75
2000
・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ・ピッチ(mm):75・機長(mm):2000・質量:3kg

1個

16,535( 18,189円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS アルミ製ホイールコンベヤ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KRAAA6P75X2000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS アルミ製ホイールコンベヤの型番KRAAA6P75X2000Lのページです。
型番KRAAA6P75X2000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS アルミ製ホイールコンベヤ

TS アルミ製ホイールコンベヤ

    TS スチールホイールコンベヤ KR-A5型

    TS スチールホイールコンベヤ KR-A5型

      メーカー テラウチ テラウチ
      通常価格 16,535円 17,017円
      通常出荷日 11日目   11日目  
      種類 コロコンローラ コロコンローラ
      搬送種類 ストレート ストレート
      ローラ/ホイール表面材質 アルミ スチール
      ホイール幅(mm) 12 25
      ホイール径(mm) 38 50

      TS アルミ製ホイールコンベヤのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      KRAAA6P100X3000L
      KRAAA6P150X3000L
      KRAAA6P50X2000L
      KRAAA6P50X3000L
      KRAAA6P75X3000L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ピッチ
      (mm)
      搬送長さ L
      (mm)
      仕様1

      20,913円

      ( 23,004円 )
      1個 -

      11日目

      1003000・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ・ピッチ(mm):100・機長(mm):3000・質量:4kg

      17,787円

      ( 19,566円 )
      1個 -

      11日目

      1503000・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ・ピッチ(mm):150・機長(mm):3000・質量:3.5kg

      20,699円

      ( 22,769円 )
      1個 -

      11日目

      502000・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ・ピッチ(mm):50・機長(mm):2000・質量:3.5kg

      29,945円

      ( 32,940円 )
      1個 -

      11日目

      503000・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ・ピッチ(mm):50・機長(mm):3000・質量:5.3kg

      24,100円

      ( 26,510円 )
      1個 -

      11日目

      753000・ホイール、フレームがアルミ製で軽量タイプです・軽荷重品向け、アルミ軽量ホールコンベヤ・ピッチ(mm):75・機長(mm):3000・質量:4.5kg

      ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました