(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRA7P75X2000L
TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型 コンプレッサ/ハツデンキ

TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型 KRA7P75X2000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,101円
税込単価
23,211円

【特長】・Φ50のプレス製ホイールを使用しています。・ホイール幅は20mmです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ホイール幅(mm):
    20
  • ホイール径(mm):
    50
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    20
  • フレーム形状:
    外曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール

型番

KRA7P75X2000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRA7P75X2000L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール幅ホイール径ピッチ搬送長さ Lフレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
KRA7P75X2000Lストレート20mm50mm75mm2000mm外曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体
KRA7P100X3000Lストレート20mm50mm100mm3000mm外曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体
KRA7P75X3000Lストレート20mm50mm75mm3000mm外曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体
KRA7P150X3000Lストレート20mm50mm150mm3000mm外曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体
KRA7P100X2000Lストレート20mm50mm100mm2000mm外曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
搬送長さ L(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA7P75X2000L

75
2000
10.5

1個

21,101( 23,211円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・Φ50のプレス製ホイールを使用しています。・ホイール幅は20mmです。

KRA7P75X2000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型の型番KRA7P75X2000Lのページです。
型番KRA7P75X2000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型

    TS スチールホイールコンベヤ KR-A5型

    TS スチールホイールコンベヤ KR-A5型

      TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L

      TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L

        TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

        TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

          TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

          TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
            通常価格 17,999円 17,017円 10,109円 17,117円 9,238円
            通常出荷日 11日目   11日目   7日目   11日目   7日目  
            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール製黒ゴムライニング スチール
            ホイール幅(mm) 20 25 25 12 12
            ホイール径(mm) 50 50 50 48 38

            TS スチールホイールコンベヤ KR-A7型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KRA7P100X2000L
            KRA7P100X3000L
            KRA7P150X3000L
            KRA7P75X3000L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ピッチ
            (mm)
            搬送長さ L
            (mm)
            質量
            (kg)

            17,999円

            ( 19,799円 )
            1個 -

            11日目

            10020009.4

            27,318円

            ( 30,050円 )
            1個 -

            11日目

            100300014.2

            22,850円

            ( 25,135円 )
            1個 -

            11日目

            150300013

            31,994円

            ( 35,193円 )
            1個 -

            11日目

            75300015.2

            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました