(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mm

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,597円
税込単価
19,357円

【特長】・スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。【用途】・傷...

詳細情報を確認する

型番

KRA6WGP75X2000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)機長(mm)ホイール1個あたりの荷重質量材質
KRA6WGP75X2000L75200010kg5.1kgフレーム:スチール、ホイール:スチール製白ゴムライニング

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA6WGP75X2000L

1個

17,597( 19,357円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。
【用途】
・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・機長(mm):2000
・ホイール1個あたりの荷重:10kg
・質量:5.1kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール製白ゴムライニング

KRA6WGP75X2000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mmの型番KRA6WGP75X2000Lのページです。
型番KRA6WGP75X2000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mm

TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mm

    TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長2000mm

    TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長2000mm

      TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mm

      TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mm

        TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1500mm

        TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1500mm

          TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50/75/100mm 機長3000mm

          TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50/75/100mm 機長3000mm

            TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

            TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

              TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

              TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

                TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

                TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

                  ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

                  ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

                    TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

                    TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

                      メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                      通常価格 17,597円 24,506円 22,061円 18,480円 21,177円 17,117円 12,242円 9,238円 6,445円 19,637円
                      通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   8日目~   11日目   7日目   7日目   5日目   8日目~  
                      種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                      搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                      ローラ/ホイール表面材質 スチール製ウレタンゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング スチール製黒ゴムライニング スチール スチール スチール製黒ゴムライニング スチール
                      ホイール幅(mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9
                      ホイール径(mm) 48 48 48 48 48 48 38 38 48 36

                      TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ75mm 機長2000mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました