(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRA6UGP75X3000L
TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ コンプレッサ/ハツデンキ

TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KRA6UGP75X3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,193円
税込単価
50,812円

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS ウレタンゴムライニングスチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRA6UGP75X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRA6UGP75X3000L の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

KRA6UGP100X3000L【特長】
・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
【用途】
・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・機長(mm):3000
・質量:7kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
KRA6UGP50X3000L【特長】
・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
【用途】
・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):3000
・質量:9kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
KRA6UGP75X3000L【特長】
・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
【用途】
・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・機長(mm):3000
・質量:7.8kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
KRA6UGP150X3000L【特長】
・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
【用途】
・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):150
・機長(mm):3000
・質量:6.4kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA6UGP75X3000L

75
・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです・ピッチ(mm):75・機長(mm):3000・質量:7.8kg

1個

46,193( 50,812円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KRA6UGP75X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤの型番KRA6UGP75X3000Lのページです。
型番KRA6UGP75X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

    TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

    TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

      TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50/75/100mm 機長3000mm

      TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50/75/100mm 機長3000mm

        TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ

        TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ

          TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

          TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

            TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

            TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

              メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
              通常価格 26,348円 17,117円 21,177円 15,258円 19,637円 18,480円
              通常出荷日 8日目~   11日目   8日目~   8日目~   8日目~   11日目  
              種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
              搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
              ローラ/ホイール表面材質 スチール製ウレタンゴムライニング スチール製黒ゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング スチール スチール スチール
              ホイール幅(mm) 12 12 12 13 9 12
              ホイール径(mm) 48 48 48 50 36 38

              TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              KRA6UGP100X3000L
              KRA6UGP150X3000L
              KRA6UGP50X3000L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ピッチ
              (mm)
              仕様1

              35,977円

              ( 39,575円 )
              1個 -

              8日目

              100・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです・ピッチ(mm):100・機長(mm):3000・質量:7kg

              26,348円

              ( 28,983円 )
              1個 -

              11日目

              150・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです・ピッチ(mm):150・機長(mm):3000・質量:6.4kg

              66,495円

              ( 73,145円 )
              1個 -

              8日目

              50・スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重向けホイールコンベヤです・ピッチ(mm):50・機長(mm):3000・質量:9kg

              ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました