(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,480円
税込単価
20,328円

【特長】・ホイールコンベヤの標準モデルです。・φ38mmスチール製プレスホイー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ホイール幅(mm):
    12
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    10
  • ピッチ(mm):
    50
  • 搬送長さ L(mm):
    3000

型番

KRA6P50X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)機長(mm)質量材質
KRA6P50X3000L5030008.6kgフレーム:スチール、ホイール:スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA6P50X3000L

1個

18,480( 20,328円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールコンベヤの標準モデルです。
・φ38mmスチール製プレスホイールを使用。
【用途】
・軽荷重用のホイールコンベヤ
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):3000
・質量:8.6kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール

KRA6P50X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mmの型番KRA6P50X3000Lのページです。
型番KRA6P50X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

    TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

    TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

      TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

      TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

        TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ

        TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ

          メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
          通常価格 18,480円 19,637円 12,242円 15,258円
          通常出荷日 11日目   8日目~   7日目   8日目~  
          種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
          搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート
          ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール
          ホイール幅(mm) 12 9 12 13
          ホイール径(mm) 38 36 38 50

          TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました