(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRA6KP50X3000L
TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型) コンプレッサ/ハツデンキ

TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型) KRA6KP50X3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,159円
税込単価
24,375円

【特長】・ホイールを外側千鳥に取り付けたタイプです・ホイール径は38mmです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    千鳥
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ホイール幅(mm):
    12
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    10
  • 搬送長さ L(mm):
    3000
  • フレーム形状:
    内曲げ型

型番

KRA6KP50X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRA6KP50X3000L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール径ピッチ搬送長さ Lフレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
KRA6KP75X3000L千鳥38mm75mm3000mm内曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体
KRA6KP50X3000L千鳥38mm50mm3000mm内曲げ型ホイールコンベヤ本体

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
フレーム材質
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA6KP50X3000L

50
-
8.8

1個

22,159( 24,375円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ホイールを外側千鳥に取り付けたタイプです・ホイール径は38mmです。

KRA6KP50X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)の型番KRA6KP50X3000Lのページです。
型番KRA6KP50X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)

TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)

    TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

    TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

      ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

      ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

        ホイールコンベヤ(ウレタンゴムライニング製)

        ホイールコンベヤ(ウレタンゴムライニング製)

          TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型

          TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型

            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
            通常価格 17,499円 17,117円 6,445円 12,545円 17,017円
            通常出荷日 11日目   11日目   5日目   5日目~   11日目  
            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
            搬送種類 千鳥 ストレート ストレート ストレート ストレート
            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール製黒ゴムライニング スチール製黒ゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング アルミ
            ホイール幅(mm) 12 12 12 12 12
            ホイール径(mm) 38 48 48 48 38

            TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KRA6KP75X3000L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ピッチ
            (mm)
            フレーム材質 質量
            (kg)

            17,499円

            ( 19,249円 )
            1個 -

            11日目

            75スチール7.6

            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました