(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRA6BGP75X3000L
TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型 コンプレッサ/ハツデンキ

TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型 KRA6BGP75X3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,187円
税込単価
24,406円

【特長】・スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています【用途】・傷の...

詳細情報を確認する

型番

KRA6BGP75X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRA6BGP75X3000L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ピッチ用途フレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
KRA6BGP100X3000Lストレート100mm軽搬送小物用内曲げ型スチールスチール製黒ゴムライニングホイールコンベヤ本体
KRA6BGP75X3000Lストレート75mm軽搬送小物用内曲げ型スチールスチール製黒ゴムライニングホイールコンベヤ本体
KRA6BGP50X3000Lストレート50mm軽搬送小物用内曲げ型スチールスチール製黒ゴムライニングホイールコンベヤ本体

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA6BGP75X3000L

75
7.8

1個

22,187( 24,406円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています
【用途】
・傷のつきやすい品物の搬送に適します。軽荷重用のホイールコンベヤ

KRA6BGP75X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型の型番KRA6BGP75X3000Lのページです。
型番KRA6BGP75X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型

    ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

    ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

      TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

      TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ

        TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

        TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

          TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

          TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

            TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

            TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

              TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長2000mm

              TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長2000mm

                TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mm

                TS 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ  ピッチ50mm 機長1800mm

                  メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
                  通常価格 17,117円 6,445円 26,348円 9,238円 12,242円 18,480円 24,506円 22,061円
                  通常出荷日 11日目   5日目   8日目~   7日目   7日目   11日目   11日目   11日目  
                  種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                  搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                  ローラ/ホイール表面材質 スチール製黒ゴムライニング スチール製黒ゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング スチール スチール スチール スチール製ウレタンゴムライニング スチール製ウレタンゴムライニング
                  ホイール幅(mm) 12 12 12 12 12 12 12 12
                  ホイール径(mm) 48 48 48 38 38 38 48 48

                  TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ KR-A6BG型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  KRA6BGP100X3000L
                  KRA6BGP50X3000L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ピッチ
                  (mm)
                  質量
                  (kg)

                  17,117円

                  ( 18,829円 )
                  1個 -

                  11日目

                  1007

                  30,405円

                  ( 33,446円 )
                  1個 -

                  11日目

                  509

                  ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました