(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRA4P75X3000L
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型 コンプレッサ/ハツデンキ

TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型 KRA4P75X3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,789円
税込単価
27,268円

【特長】・Φ36スチール製削り出しホイールを使用しています【用途】・重荷重向け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ホイール幅(mm):
    9
  • ホイール径(mm):
    36
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    40
  • 搬送長さ L(mm):
    3000
  • 用途:
    重荷重
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール

型番

KRA4P75X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KRA4P75X3000L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール径ピッチ搬送長さ L用途フレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
KRA4P75X3000Lストレート36mm75mm3000mm重荷重内曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体
KRA4P50X3000Lストレート36mm50mm3000mm重荷重内曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体
KRA4P100X3000Lストレート36mm100mm3000mm重荷重内曲げ型スチールスチールホイールコンベヤ本体

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA4P75X3000L

75
8.6

1個

24,789( 27,268円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ36スチール製削り出しホイールを使用しています
【用途】
・重荷重向けのホイールコンベヤです

KRA4P75X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型の型番KRA4P75X3000Lのページです。
型番KRA4P75X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

    TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

    TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

      TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

      TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

        TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

        TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長1500mm

          ホイールコンベヤ(削り出し製) KR-A4-Pタイプ

          ホイールコンベヤ(削り出し製) KR-A4-Pタイプ

            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
            通常価格 19,637円 18,480円 12,242円 9,238円 7,153円
            通常出荷日 8日目~   11日目   7日目   7日目   5日目  
            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
            ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール スチール
            ホイール幅(mm) 9 12 12 12 9
            ホイール径(mm) 36 38 38 38 36

            TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KRA4P100X3000L
            KRA4P50X3000L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ピッチ
            (mm)
            質量
            (kg)

            19,637円

            ( 21,601円 )
            1個 -

            11日目

            1007.8

            34,611円

            ( 38,072円 )
            1個 -

            8日目

            5010.4

            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました