(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KE5-16X19
菊型エレベーターボタン【144~288個入り】 ロッカクボルト

菊型エレベーターボタン KE5-16X19
通常単価(税別)
8,329円
税込単価
9,162円

【用途】・バケットの取付。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

型番

KE5-16X19 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KE5-16X19 の仕様・寸法情報

型番
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE5-16X19

2000.0
808-7054

1パック

144個入り

8,329( 9,162円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・バケットの取付。

KE5-16X19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

菊型エレベーターボタンの型番KE5-16X19のページです。
型番KE5-16X19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菊型エレベーターボタン

菊型エレベーターボタン

    HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入)

    HHH 菊型エレベーターボタン W5/16×25 (144組入)

      六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

      六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

        六角インチボルト (全ねじタイプ)

        六角インチボルト (全ねじタイプ)

          メーカー スリーエッチ スリーエッチ 大里 大里
          通常価格 8,329円 8,721円 1,152円 2,565円
          通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目  
          材質1 スチール スチール - -

          菊型エレベーターボタンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          KE1-4X19
          KE1-4X25
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          質量(g) トラスココード

          8,686円

          ( 9,555円 )

          288個入り

          1パック -

          4日目

          2600.0808-7050

          9,235円

          ( 10,159円 )

          288個入り

          1パック -

          4日目

          2900.0808-7051

          六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました