(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 プラつまみ 黒 20mm

光 プラつまみ 黒 20mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【商品仕様】・ネジサイズ:M4×22mm・JANコード:45353951483...

詳細情報を確認する

型番

KBT-21 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBT-21

5個

150( 165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネジサイズ:M4×22mm
・JANコード:4535395148304
・トラスココード:820-1372
・質量:6.5g
【材質/仕上】
・ABS樹脂、ナット:銅

KBT-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 プラつまみ 黒 20mmの型番KBT-21のページです。
型番KBT-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 プラつまみ 黒 20mm

光 プラつまみ 黒 20mm

    光 プラつまみ 黒 16mm

    光 プラつまみ 黒 16mm

      光 円柱つまみ

      光 円柱つまみ

        光 丸棒ハンドル 白 45mm

        光 丸棒ハンドル 白 45mm

          楕円取手 外付タイプ

          楕円取手 外付タイプ

            光 プラつまみ 白 20mm

            光 プラつまみ 白 20mm

              光 プラつまみ 白 16mm

              光 プラつまみ 白 16mm

                楕円取手

                楕円取手

                  パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)

                  パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)

                    T型取手

                    T型取手

                      アーチ グリップ(AG3)

                      アーチ グリップ(AG3)

                        アーチ形グリップ

                        アーチ形グリップ

                          光 丸棒ハンドル 黒 45mm

                          光 丸棒ハンドル 黒 45mm

                            メーカー ミスミ ミスミ タキゲン製造 ミスミ イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 150円 134円 450円 124円 - 150円 134円 624円 2,549円 832円 6,401円 2,327円 124円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   7日目  

                            光 プラつまみ 黒 20mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました