(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

【特長】・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

K23SH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ホースサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
K23SH3/8ホース用75mm1.5MPa4562111603861814-622497g鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K23SH

1個

698( 768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ホースサイズ:3/8ホース用
・全長:75mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603861
・トラスココード:814-6224
・質量:97g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

K23SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用の型番K23SHのページです。
型番K23SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

    カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

    カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

      ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

      ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

        カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

        カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

          カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

          カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

            カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

            カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

              ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

              ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

                ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

                ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

                  ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)

                  ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)

                    ハイロックカップKSP700型 ソケット

                    ハイロックカップKSP700型 ソケット

                      カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

                      カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

                        NLシリーズソケット SH形

                        NLシリーズソケット SH形

                          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

                            メーカー 八興 八興 八興 八興 八興 八興 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 八興 吉田工作所 日東工器
                            通常価格 698円 624円 698円 575円 199円 199円 1,293円 3,997円 1,407円 3,597円 198円 684円 4,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 チューブフィッタ付 ホース取付用 ホース取付用 オネジ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 - 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルメッキ) 鋼鉄 - ステンレス(SUS304)

                            ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました