(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

【特長】・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

型番

K22SH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ホースサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
K22SH1/4ホース用75mm1.5MPa4562111603854814-622193g鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K22SH

1個

698( 768円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ホースサイズ:1/4ホース用
・全長:75mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603854
・トラスココード:814-6221
・質量:93g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

カタログ

Loading...

K22SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用の型番K22SHのページです。
型番K22SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

    ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

    ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

      カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

      カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

        カップリング G1/4メネジ

        カップリング G1/4メネジ

          カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

          カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

            ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

            ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

              カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

              カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

                ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

                  カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

                  カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

                    カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

                    カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

                      カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

                      カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

                        カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

                        カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

                          カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

                          カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

                            メーカー 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興
                            通常価格 698円 698円 575円 198円 609円 698円 199円 698円 624円 215円 198円 199円 636円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄

                            ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました