(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 ペイントパワー

近畿 ペイントパワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
150,350円
税込単価
165,385円

【特長】・圧送タンク、ガン、ツインホースセット・溶剤系、水性系どちらでもいける...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フタ合わせ部の洗浄を心掛け、フタはクランプをきっちり合わせ最後までしっかり締める様注意して下さい リリーフ弁は常時作動出来る様にチェックしてください。 

型番

K201LKIT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類
K201LKITエアレスユニット品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K201LKIT

1個

150,350( 165,385円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送タンク、ガン、ツインホースセット
・溶剤系、水性系どちらでもいける圧送タンクキット。
・市販の18リットル角缶が入ります。
・通常は内容器としてペール缶が入っています。
【用途】
・車両のシャーシーや下廻り塗り
・大型車両中塗、上塗り
・大量に塗料を塗る場合 他
【商品仕様】
・カート式タンクHPSVスプレーガンツインホース撹拌キットハンドル、キャスター等
・塗料ホース取付口:G1/4
・圧送式
・エアホース取入口:G1/4
・トラスココード:851-1689
・質量:24000g
【材質/仕上】
・鉄、真鍮、アルミ、ふっ素樹脂他
【セット内容/付属品】
・ガン、ホース、減圧弁他

(i)ご注意

  • フタ合わせ部の洗浄を心掛け、フタはクランプをきっちり合わせ最後までしっかり締める様注意して下さい リリーフ弁は常時作動出来る様にチェックしてください。 

K201LKITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 ペイントパワーの型番K201LKITのページです。
型番K201LKITに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 ペイントパワー

近畿 ペイントパワー

    エアレスガン専用ガンスイベルヘッド GSH-1

    エアレスガン専用ガンスイベルヘッド GSH-1

      アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

      アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

        大形エアレスユニット ALS-653

        大形エアレスユニット ALS-653

          アネスト岩田 マルチスプレーユニット

          アネスト岩田 マルチスプレーユニット

            アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

            アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

              ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

              ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

                精和産業 中圧温風塗装機

                精和産業 中圧温風塗装機

                  AP-96形エアレスポールガン

                  AP-96形エアレスポールガン

                    精和産業 タフプランジャー H

                    精和産業 タフプランジャー H

                      長首パイプ ALP

                      長首パイプ ALP

                        精和産業 タイルエ-ス

                        精和産業 タイルエ-ス

                          高粘度ホッパー PH

                          高粘度ホッパー PH

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 精和産業 アネスト岩田 精和産業 アネスト岩田 精和産業 アネスト岩田
                            通常価格 150,350円 44,703円 422,628円 908,632円 641,378円 596,723円 500,366円 306,200円 67,958円 305,106円 7,307円 1,094,157円 54,078円
                            通常出荷日 14日目   4日目   14日目   4日目   14日目   14日目   4日目   11日目   4日目~   5日目   4日目~   5日目   4日目  
                            種類 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスハンドガン エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品

                            近畿 ペイントパワーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました