(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。・加工...

詳細情報を確認する

型番

JW20F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW20F

1個

510( 561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
【商品仕様】
・対応樹脂管:16A
・L(mm):135
・W(mm):48
・D(mm):80
・H(mm):47
・屋外使用
・JANコード:4518301035004
・トラスココード:778-2632
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

Loading...

JW20Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16Aの型番JW20Fのページです。
型番JW20Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

    因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

    因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

      給水栓用ソケットカバー

      給水栓用ソケットカバー

        立面アウトコーナー90°

        立面アウトコーナー90°

          平面エルボカバー90°

          平面エルボカバー90°

            立面インコーナー90°

            立面インコーナー90°

              給水栓用エルボカバー

              給水栓用エルボカバー

                パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

                パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

                  因幡電工 リフォームダクト

                  因幡電工 リフォームダクト

                    パイプホルダー(裸管用)

                    パイプホルダー(裸管用)

                      平面チーズカバー

                      平面チーズカバー

                        ダクトホース 非塩ビタイプ

                        ダクトホース 非塩ビタイプ

                          ダクトホース  カナアルミII型

                          ダクトホース カナアルミII型

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 ミスミ カナフレックスコーポレーション
                            通常価格 510円 500円 213円 363円 312円 333円 346円 46円 1,600円 46円 261円 - 8,869円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ホース ホース

                            因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました