(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給水栓用ソケットカバー

給水栓用ソケットカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
213円 ~ 269円
税込価格
234円 ~ 296円

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質詳細:
    PVC
  • 使用環境:
    屋外使用

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
対応ダクト
対応樹脂管
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JD-13N
13A
4518301034861
778-2594
54
A(mm):36、L(mm):85、W(mm):42、D(mm):53.5、H1(mm):40、H2(mm):38.5

1個

213( 234円 )

1日目

JD-20N
16A
4518301034984
778-2616
74
A(mm):44、L(mm):102、W(mm):48、D(mm):59.5、H1(mm):46、H2(mm):44.5

1個

269( 296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水栓用ソケットカバー

給水栓用ソケットカバー

    平面チーズカバー

    平面チーズカバー

      リサイクロック

      リサイクロック

        タイフレキホース V型 FPタイプ

        タイフレキホース V型 FPタイプ

          立面インコーナー90°

          立面インコーナー90°

            ダクトホース TACダクトアルミ

            ダクトホース TACダクトアルミ

              TACエコダクト

              TACエコダクト

                スーパーコンパクトフレキ

                スーパーコンパクトフレキ

                  TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)

                  TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)

                    ダクトホース TAC硬質ダクトPP

                    ダクトホース TAC硬質ダクトPP

                      因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

                      因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

                        因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

                        因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

                          ダクトホース  フレキホースT型

                          ダクトホース フレキホースT型

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 タイガースポリマー 因幡電機産業 東拓工業 東拓工業 栗本鐵工所 東拓工業 東拓工業 因幡電機産業 因幡電機産業 カナフレックスコーポレーション
                            通常価格 213円 261円 1,646円 33,450円 333円 - - 1,365円 - - 500円 510円 16,017円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 ホース 関連部品 ホース ホース ホース ホース ホース 関連部品 関連部品 ホース
                            材質詳細 PVC PVC 外装:リサイクル樹脂/内部:エココンクリート/ゴムシート:リサイクルゴム - PVC - - - - - - - -
                            使用環境 屋外使用 屋外使用 - - 屋外使用 - - - - - - - -

                            給水栓用ソケットカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました