(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JRH13J
パイプホルダー(裸管用) クウチョウシザイ

パイプホルダー(裸管用) JRH13J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46円
税込単価
51円

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質詳細:
    POM
  • 使用環境:
    屋外使用

型番

JRH13J 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JRH13J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
対応ダクト
対応樹脂管
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JRH13J

JD-13N
13A(裸)
4518301035073
778-2560
5.5
A(mm):47、B(mm):16、C(mm):26

1個

46( 51円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

Loading...

JRH13Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプホルダー(裸管用)の型番JRH13Jのページです。
型番JRH13Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプホルダー(裸管用)

パイプホルダー(裸管用)

    因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

    因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

      因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

      因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

        立面アウトコーナー90°

        立面アウトコーナー90°

          ダクトホース  断熱ダクトS

          ダクトホース 断熱ダクトS

            パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

            パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

              立面インコーナー90°

              立面インコーナー90°

                因幡電工 リフォームダクト

                因幡電工 リフォームダクト

                  ダクトホース  フレキホースT型

                  ダクトホース フレキホースT型

                    TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)

                    TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)

                      ダクトホース 自在タイプ

                      ダクトホース 自在タイプ

                        平面エルボカバー90°

                        平面エルボカバー90°

                          タイダクトホース 耐油GL型

                          タイダクトホース 耐油GL型

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 カナフレックスコーポレーション 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 カナフレックスコーポレーション 東拓工業 ミスミ 因幡電機産業 タイガースポリマー
                            通常価格 46円 500円 510円 363円 - 46円 333円 1,600円 16,017円 - - 312円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   3日目   当日出荷可能 1日目~   5日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ホース 関連部品 関連部品 関連部品 ホース ホース ホース 関連部品 ホース
                            材質詳細 POM - - PVC - POM PVC - - - - PVC -
                            使用環境 屋外使用 - - 屋外使用 - 屋外使用 屋外使用 - - - - 屋外使用 -

                            パイプホルダー(裸管用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JRH16J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応ダクト 対応樹脂管 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            46円

                            ( 51円 )
                            1個 -

                            1日目

                            JD-20N16A(裸)4518301035134778-25866A(mm):57、B(mm):16、C(mm):26

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました