(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JK20F
平面エルボカバー90° クウチョウシザイ

平面エルボカバー90° JK20F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
312円
税込単価
343円

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質詳細:
    PVC
  • 使用環境:
    屋外使用

型番

JK20F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JK20F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
対応樹脂管
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JK20F

16A
4518301034908
778-2543
74
L(mm):94、W(mm):48、H(mm):44.5

1個

312( 343円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

Loading...

JK20Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面エルボカバー90°の型番JK20Fのページです。
型番JK20Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面エルボカバー90°

平面エルボカバー90°

    因幡電工 リフォームダクト

    因幡電工 リフォームダクト

      立面アウトコーナー90°

      立面アウトコーナー90°

        立面インコーナー90°

        立面インコーナー90°

          平面チーズカバー

          平面チーズカバー

            因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

            因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

              給水栓用ソケットカバー

              給水栓用ソケットカバー

                因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

                因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

                  パイプホルダー(裸管用)

                  パイプホルダー(裸管用)

                    パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

                    パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

                      ダクトホース 非塩ビタイプ

                      ダクトホース 非塩ビタイプ

                        タイフレキホース V型 PALタイプ

                        タイフレキホース V型 PALタイプ

                          TACエコダクト

                          TACエコダクト

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 ミスミ タイガースポリマー 東拓工業
                            通常価格 312円 1,600円 363円 333円 261円 510円 213円 500円 46円 46円 - 6,838円 -
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ホース ホース ホース
                            材質詳細 PVC - PVC PVC PVC - PVC - POM POM - - -
                            使用環境 屋外使用 - 屋外使用 屋外使用 屋外使用 - 屋外使用 - 屋外使用 屋外使用 - - -

                            平面エルボカバー90°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JK13F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応樹脂管 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            318円

                            ( 350円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13A4518301034786778-253554L(mm):78.5、W(mm):42、H(mm):38.5

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました