(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 リフォームダクト

因幡電工 リフォームダクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。・加工...

詳細情報を確認する

型番

JD13N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JD13N

1個

1,600( 1,760円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
【商品仕様】
・対応樹脂管:13A
・L(mm):2000
・W(mm):38
・H(mm):36.5
・有効内径:φ31
・屋外使用
・JANコード:4518301034700
・トラスココード:778-2462
・質量:830g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

Loading...

JD13Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 リフォームダクトの型番JD13Nのページです。
型番JD13Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 リフォームダクト

因幡電工 リフォームダクト

    立面アウトコーナー90°

    立面アウトコーナー90°

      立面インコーナー90°

      立面インコーナー90°

        因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

        因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

          平面エルボカバー90°

          平面エルボカバー90°

            給水栓用ソケットカバー

            給水栓用ソケットカバー

              平面チーズカバー

              平面チーズカバー

                パイプホルダー(裸管用)

                パイプホルダー(裸管用)

                  パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

                  パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

                    因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

                    因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

                      給水栓用エルボカバー

                      給水栓用エルボカバー

                        ダクトホース 非塩ビタイプ

                        ダクトホース 非塩ビタイプ

                          ダクトホース  カナアルミダクト

                          ダクトホース カナアルミダクト

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 ミスミ カナフレックスコーポレーション
                            通常価格 1,600円 363円 333円 500円 312円 213円 261円 46円 46円 510円 346円 - 9,632円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ホース ホース

                            因幡電工 リフォームダクトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました