(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JCI20F
立面インコーナー90° クウチョウシザイ

立面インコーナー90° JCI20F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
333円
税込単価
366円

【特長】・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます・加工し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質詳細:
    PVC
  • 使用環境:
    屋外使用

型番

JCI20F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JCI20F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
対応樹脂管
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCI20F

16A
4518301034946
778-2438
82
L(mm):92.5、W(mm):48、H(mm):44.5

1個

333( 366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です

Loading...

JCI20Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立面インコーナー90°の型番JCI20Fのページです。
型番JCI20Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立面インコーナー90°

立面インコーナー90°

    立面アウトコーナー90°

    立面アウトコーナー90°

      タイエコライト GL型

      タイエコライト GL型

        因幡電工 リフォームダクト

        因幡電工 リフォームダクト

          因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

          因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 13A

            因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

            因幡電工 ウォールコーナー 対応樹脂管 16A

              タイフレキホース V型 AGタイプ

              タイフレキホース V型 AGタイプ

                パイプホルダー(裸管用)

                パイプホルダー(裸管用)

                  平面チーズカバー

                  平面チーズカバー

                    タイフレキホース V型 FPタイプ

                    タイフレキホース V型 FPタイプ

                      タイフレキホース P-2型

                      タイフレキホース P-2型

                        平面エルボカバー90°

                        平面エルボカバー90°

                          ダクトホース  フレキホースT型

                          ダクトホース フレキホースT型

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 タイガースポリマー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 タイガースポリマー 因幡電機産業 因幡電機産業 タイガースポリマー タイガースポリマー 因幡電機産業 カナフレックスコーポレーション
                            通常価格 333円 363円 - 1,600円 500円 510円 14,899円 46円 261円 27,654円 5,011円 312円 16,017円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 ホース 関連部品 関連部品 関連部品 ホース 関連部品 関連部品 ホース ホース 関連部品 ホース
                            材質詳細 PVC PVC - - - - - POM PVC - - PVC -
                            使用環境 屋外使用 屋外使用 - - - - - 屋外使用 屋外使用 - - 屋外使用 -

                            立面インコーナー90°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JCI13F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応樹脂管 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 -

                            2日目

                            13A4518301034823778-242060L(mm):76.5、W(mm):42、H(mm):38.5

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました