(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,539円
税込単価
17,093円

【特長】・ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。【...

詳細情報を確認する

型番

IW48-UC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m 外形図

製品仕様

型番線径標準寸法重量破断荷重参考使用荷重入数材質表面処理
IW484.8mmA27.0×B7.0mm400.0g/m500.0kg150.0kg30m×1本スチールユニクロ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IW48-UC

1個

15,539( 17,093円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
【用途】
・間仕切り・転倒防止。
【商品仕様】
・全長(m):30
・使用荷重(kN):1.47
・線径d(mm):4.8
・内長P(mm):27
・内幅W(mm):7
・JANコード:4968462058518
・トラスココード:849-0386
・質量:12kg
【材質/仕上】
・鉄(SWRM)/ユニクロメッキ

カタログ

 

IW48-UCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30mの型番IW48-UCのページです。
型番IW48-UCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m

ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30m

    ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

    ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

      ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m

      ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m

        ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 3mm×30m

        ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 3mm×30m

          ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

          ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

            ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

            ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

              ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス

              ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス

                ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)

                ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)

                  ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

                  ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

                    ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                    ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                      メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ユニット ユニット ニッサチェイン ニッサチェイン
                      通常価格 15,539円 19,842円 7,824円 8,540円 15,234円 31,290円 1,671円 1,889円 12,996円 17,425円
                      通常出荷日 14日目   14日目   4日目   9日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目   14日目  

                      ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4.8mm×30mのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました