(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押し型トグルクランプ ISK-X60

横押し型トグルクランプ ISK-X60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,756円
税込単価
4,132円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M8
  • 締圧力(N):
    3000
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム長さ L(mm):
    37
  • ストローク S(mm):
    30
  • クランプボルト:
    固定
  • トラスココード:
    793-0178

型番

ISK-X60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ ISK-X60 外形図

製品仕様

質量640g
押圧力3kN
ストローク30mm
ハンドル操作角度75°

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-X60

1個

3,756( 4,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

カタログ

 

Loading...

ISK-X60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ ISK-X60の型番ISK-X60のページです。
型番ISK-X60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押し型トグルクランプ ISK-X60

横押し型トグルクランプ ISK-X60

    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

      フック型クランプ No.PA150

      フック型クランプ No.PA150

        横押し型トグルクランプ ISK-070

        横押し型トグルクランプ ISK-070

          横押し型トグルクランプ TPX

          横押し型トグルクランプ TPX

            育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

            育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                  横押型クランプ No.07

                  横押型クランプ No.07

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

                      横押型クランプ No.X6

                      横押型クランプ No.X6

                        フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

                        フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                            メーカー 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ 育良精機製作所 スーパーツール 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ ミスミ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 3,756円 2,944円 1,905円 1,338円 2,887円 1,457円 3,020円 2,360円 1,985円 920円 4,603円 2,975円 859円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   1日目   2日目   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 1/2 - M5 M8 - M12 M8 M4 M5 M8 M6 M8
                            締圧力(N) 3000 4500 1700 500 3000 1700 2950 3000 500 500 3000 1700 1700
                            本体材質 スチール SS400 スチール(SPCC) スチール スチール スチール SS400 SS400 スチール SS400 スチール スチール -

                            横押し型トグルクランプ ISK-X60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました