(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

育良 ラック用コロ ISK-R1(10133)

育良 ラック用コロ ISK-R1(10133)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,201円
税込単価
32,121円

【特長】・ラックに置くだけで安定し設置できます。・垂直ローラーを立てることでケ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4992873049407
  • 質量(g):
    2700
  • トラスココード:
    805-2799
  • 高さ(mm):
    173
  • 色:
    オレンジ
  • 長さ(mm):
    350
  • 幅(mm):
    194
  • 材質1:
    ●●

型番

ISKR1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISKR1

1個

29,201( 32,121円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックに置くだけで安定し設置できます。
・垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止します。
【用途】
・ケーブル延線に。
【商品仕様】
・安全最大荷重(kN):1.96
・ケーブルの最大太さ:110mm
・JANコード:4992873049407
・トラスココード:805-2799
・質量:2.7kg

ISKR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

育良 ラック用コロ ISK-R1(10133)の型番ISKR1のページです。
型番ISKR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

育良 ラック用コロ ISK-R1(10133)

育良 ラック用コロ ISK-R1(10133)

    ハヤウマ接続金具 接続用

    ハヤウマ接続金具 接続用

      ハヤウマ接続金具 端部取付用

      ハヤウマ接続金具 端部取付用

        配管支持 L型ブラケット(電気亜鉛めっき)

        配管支持 L型ブラケット(電気亜鉛めっき)

          配管支持 L型ブラケット(ステンレス)

          配管支持 L型ブラケット(ステンレス)

            ユニクロ サンデブラケット

            ユニクロ サンデブラケット

              アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ドブめっき)

              アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ドブめっき)

                アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ステンレス)

                アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ステンレス)

                  アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ユニクロめっき)

                  アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ユニクロめっき)

                    A型ブラケットシリーズ

                    A型ブラケットシリーズ

                      ユニクロ Lブラケット 40SW両面釘穴

                      ユニクロ Lブラケット 40SW両面釘穴

                        流し下排水L金物

                        流し下排水L金物

                          スペースマン

                          スペースマン

                            メーカー 育良精機製作所 アカギ アカギ 日栄インテック 日栄インテック ハイロジック 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック アカギ ハイロジック アカギ アカギ
                            通常価格 29,201円 1,650円 1,425円 2,029円 5,362円 1,563円 2,432円 5,904円 1,466円 1,604円 1,316円 1,301円 2,201円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   3日目~  
                            JANコード 4992873049407 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2700 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 805-2799 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 173 - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -

                            育良 ラック用コロ ISK-R1(10133)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました