(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,601円
税込単価
1,761円

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

詳細情報を確認する

型番

ISK-HV3500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500 外形図

製品仕様

質量340g
締圧力2.27kN
クランプアーム移動角度100°
ハンドル操作角度60°

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-HV3500

1個

1,601( 1,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。

カタログ

 

ISK-HV3500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500の型番ISK-HV3500のページです。
型番ISK-HV3500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

    育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV5500

    育良 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV5500

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

      下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV2500/2530

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

                下方押さえ型クランプ No.38C-S

                下方押さえ型クランプ No.38C-S

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-42A0/42K0

                    トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース) GH-200-WH

                    トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース) GH-200-WH

                      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-200-W

                      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-200-W

                        下方押さえ型クランプ No.38S-S(ハンドル横型)

                        下方押さえ型クランプ No.38S-S(ハンドル横型)

                          トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383

                          トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383

                            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 カクタ 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,601円 2,967円 2,618円 890円 1,583円 1,072円 1,584円 2,929円 1,742円 1,460円 1,224円 2,442円 1,315円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース サイドベース - ハイフランジベース フランジベース ストレートベース 側面フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M10 M10 M5 M8 M6 M6 M6 M8 3/8 3/8 M6 M8
                            締圧力(N) 2270 3400 3400 500 1800 910 1000 2500 2000 4000 4000 2500 2800
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール(SPCC) - SS400 SS400 スチール SS400

                            下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接治具クランプ
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            溶接治具に使用しました、先端を溶接するので、ある程度自由に位置を決めることができます。剛性があるのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました